Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Tescom-P-Needle Metering Pressure Valve

Vanne de mesure de la pression à pointeau TESCOM™ (Obsolète)

Product Description

À COMPTER DU 31/03/21, CE PRODUIT N’EST PLUS DISPONIBLE.

Les vannes de mesure à pointeau servent aux applications au point d’utilisation. Combinées à des détendeurs basse pression ou utilisées en autonomie, elles permettent de réguler précisément les débits de gaz. Idéal pour les applications en laboratoire, en R&D et d’analyseurs, ainsi que les applications de vanne d’échantillonnage basse pression.

Pression nominale PN
10,0 bar
Diamètre nominal
DN 2
Matériau
Corps : laiton
Siège
Vanne de mesure à pointeau : cuivre
Vanne de mesure à pointeau avec débitmètre : argent
Température de service
Vanne à pointeau : 0 °C à 70 °C
Vanne de mesure à pointeau : 0 °C à 30 °C
Capacité de débit
Cv = 0,024
Poids
Vanne de mesure à pointeau : 0,12 kg
Vanne de mesure à pointeau avec débitmètre : 0,22 kg
Informations supplémentaires
Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau commercial local.

Caractéristiques

  • Régulation précise des débits
  • Disponible avec un débitmètre
  • Caractéristiques de débit linéaire
  • Adapté aux gaz non corrosifs et à l’oxygène
  • Convient aux gaz de classe de pureté 5.0 (99,999 %), hors applications de détecteurs à capture électronique (ECD)

Documentation et schémas