Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Yarway-P-P001007

Robinets à pointeau d’instrumentation Yarway série 8130

Product Description

Robinets à pointeau d’instrumentation en acier forgé, selon la classe 2 500.

Caractéristiques

  • Conception à entrée par le haut, permettant de déposer les pièces sans retirer le robinet de la conduite.
  • Corps monobloc forgé, sans fuite au niveau des joints d’étanchéité.
  • Obturateur en acier inoxydable à pointeau intégré pour un contrôle précis.
  • Sièges durcis intégrés.
  • Arcade monobloc forgée ultra-robuste pour une rigidité maximale.
  • La bague à bride monobloc forgée permet le remplacement de la garniture sans démontage du robinet.
  • Éléments internes résistants à la corrosion.
  • Disponible avec des embouts à souder ou filetés pour des pressions allant jusqu’à 6 000 psig à 100 °F.
Certifications
ASME B31.1
Raccordement au procédé
Emboîtement soudé, filetage
Matériau
Inoxydable, acier inoxydable 316, acier inoxydable
Température de service
Haute température (>121 °C), haute température, supérieure à 204 °C, -50 à 250 °C
Classe de pression
ASME
Classe d’arrêt
Classe V (FCI 70-2)
Dimensions de la vanne
NPS 1/4 / DN 8, NPS 1/2 / DN 15, NPS 3/8 / DN 10
Normes de dimensions de la vanne
NPS
Type de vanne
Droite

Documentation et schémas