Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Neotecha-P-P000267

Système de prise d’échantillons pour cuve Neotecha modèle Sapro

Product Description

Système de prise d’échantillons pour cuve permettant de prélever des échantillons représentatifs sans interruption du procédé

Caractéristiques

  • Le système de prise d’échantillons assure un « échantillon représentatif réel » à chaque fois sans interruption du procédé.
  • Système de prélèvement proposé avec une méthode de collecte par seringue ou par bouteille.
  • Le boîtier à ressort est fermé hermétiquement afin d’éviter tout contact avec le fluide.
  • Le robinet est purgé automatiquement (sans point mort).
  • Étanchéité de la tige de manœuvre assurée par un soufflet.
  • Le système de prise d’échantillons pour cuve est fourni avec un dispositif de déconnexion en deux étapes pour assurer que le robinet est correctement repositionné avant la déconnexion.
  • L’espace vide entre le robinet et la seringue peut être rincé et nettoyé.
  • Raccordement à frein sec entre le Sapro et la seringue.
  • Le robinet Sapro et la seringue forment un seul élément intégré. Ce système est ainsi réellement fermé et autorise le prélèvement de liquides et de gaz dangereux, toxiques et corrosifs dans une cuve sans aucun danger pour le personnel ou l’environnement.
  • Étanchéité conforme à DIN EN 12266-1, taux de fuite A, étanchéité testée.
Certifications
DESP (Directive Équipements Sous Pression)
Raccordement au procédé
À brides
Conception du corps
Entrée latérale
Matériau
Acier inoxydable 316L
Température de service
Inférieure à 150 °C
Classe de pression
PN
Type de siège/joint
À soufflets
Normes de dimensions de la vanne
DIN
Type de vanne
Vanne d’instrumentation

Documentation et schémas