Les cages Fisher Whisper Trim I constituent une solution éprouvée de régulation du bruit aérodynamique, efficace pour les applications de vapeur ou gazeuses. La cage Whisper Trim I utilize plusieurs orifices présentant une forme, une taille et un espacement spéciaux, prévus pour minimiser le bruit généré par le flux de vapeur ou de gaz lors du passage du fluide dans une vanne de régulation. L'utilisation d'une cage Whisper Trim I avec un corps de vanne de taille adéquate permet de faire passer le niveau de bruit en dessous de celui de celui des vannes avec éléments internes classiques.