Le positionneur intelligent de vannes TopWorx série PD d’Emerson fournit une solution intelligente, fiable et polyvalente pour l’asservissement des vannes grâce à la technologie des capteurs sans contact. Cette gamme d’appareils d’asservissement compacts et intelligents des vannes communique avec des protocoles avancés, notamment HART, et peut être certifiée pour les zones dangereuses. La communication intelligente est activée par un signal de boucle 4-20mA ainsi que par des entrées tout-ou-rien d’ouverture/fermeture disponibles. Par l’utilisation de capteurs internes sans contact, la série PD élimine l’usure et réduit la maintenance coûteuse. L’étalonnage et le réglage sur site sont simplifiés grâce à l’interface LCD de la série PD et aux commandes à bouton-poussoir ou à clé magnétique qui permettent un contrôle local sans avoir à retirer le couvercle du boîtier.