Le composant Fisher DFA (désurchauffeur avec architecture flexible) intègre un élément de régulation de l’eau et un désurchauffeur autonome à géométrie variable à atomisation mécanique convenant aux variations de débit modérées à élevées. Le désurchauffeur DFA est installé grâce à un raccordement à bride sur le côté d’une conduite NPS 8 ou de plus grand diamètre.