Le désurchauffeur Fisher DMA est un désurchauffeur simple à atomisation mécanique avec des buses de pulvérisation uniques ou multiples à géométrie fixe, conçu pour des applications ayant des charges presque constantes. Le DMA est installé grâce à un raccordement à brides sur le côté d'une canalisation DN 150 (NPS 6) ou plus large.