Le désurchauffeur Fisher DSA utilise de la vapeur à haute pression pour une atomisation rapide et complète d'eau de pulvérisation dans les conduites de vapeur à basse vitesse. Ce désurchauffeur est installé grâce à une connexion à brides sur une canalisation DN 200 (NPS 8) ou plus large. Ce désurchauffeur est destiné aux applications nécessitant une grande rangeabilité.