Les éléments internes Fisher Dirty Service Trim (DST) sont conçus pour les fluides chargés pouvant caviter. Ces éléments internes utilisent une série de restrictions de débit et d’expansions pour éliminer la cavitation, tout en permettant le passage des particules jusqu’à 19 mm de diamètre sans obturation. Chaque étage des éléments internes présente successivement une zone de débit plus large. Cette conception assure un fonctionnement particulièrement efficace. En effet, environ 80 % de la perte de charge totale sont généralement prélevés dans les premiers étages, où le risque de formation de cavités pouvant entraîner une cavitation est limité.