Le désurchauffeur Fisher DVI injecte une pulvérisation d'eau dans la sortie de la section venturi, assurant un excellent mélange et une atomisation rapide. Le désurchauffeur DVI s'installe facilement entre les brides en DN25 à travers les conduites de vapeur DN600 (NPS 1 à 24). Il n'existe pas de pièces mobiles, et le modèle d'injection d'eau assure un refroidissement rapide et complet. Il est destiné aux applications ayant des changements de charge modérés et de la vapeur à faible vitesse.