Les vannes d'angle Fisher FB sont utilisées avec les fluides compressibles, dans des applications spéciales nécessitant une atténuation maximale du bruit et de hautes capacités. Les applications classiques sont notamment les vannes de régulation de pression et les vannes de dérivation des compresseurs. Les vannes FB sont également fréquemment utilisées pour les applications impliquant des gaz corrosifs sur les sites pétrochimiques et dans les usines de traitement de gaz.