Convenant à une multitude d'applications, le désurchauffeur Fisher TBX-T permet de réduire efficacement la température de la vapeur surchauffée jusqu'au point de consigne souhaité. Le TBX-T peut être installé dans des conduites de vapeur de diamètre nominal 200 à 1 200. Il peut maintenir des températures de vapeur dans une plage de 6 °C par rapport aux températures de saturation. La vaporisation et l'atomisation de l'eau représentent des éléments clés de toute application de conditionnement de la vapeur. La conception du TBX-T intègre un manifold d'eau de pulvérisation avec des buses AF à géométrie variable produisant un profil de pulvérisation sur une portée étendue. Positionnées de façon stratégique, ces buses assurent un mélange et une vaporisation rapide quelles que soient les conditions d'écoulement.