La cage Whisper Trim III assure une atténuation efficace du bruit aérodynamique dans les applications de vapeur ou gazeuses où s'opèrent d'importantes pertes de charge. L'utilisation d'une cage Whisper Trim III avec un corps de vanne de taille adéquate permet de réduire sensiblement le niveau de bruit de l'application de régulation. Le bruit aérodynamique est généré par les turbulences créées au niveau du flux de vapeur ou gaz, lors du passage du fluide dans une vanne de régulation.