Les éléments internes Fisher WhisperFlo constituent une solution de pointe pour les applications nécessitant une réduction du bruit. Les vannes de régulation avec éléments internes WhisperFlo fournissent une réduction du bruit aérodynamique supplémentaire pour les applications sur gaz ou vapeur très exigeantes avec pertes de charge élevées. Une cage WhisperFlo avec un corps de vanne de taille appropriée est conçue pour réduire le niveau sonore jusqu'à -40 dBA. Pour les applications spéciales, une atténuation de -50 dBA peut être obtenue