Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Yarway-P-151-thermostatic-steam-trap

Purgeur de vapeur thermostatique Yarway 151 pour procédés

Product Description

Le purgeur de vapeur à double gamme série 151 est conçu pour une utilisation dans des applications discontinues et continues telles que les alambics discontinus, les autoclaves, les rebouilleurs, les réservoirs de stockage, les échangeurs de chaleur à calandre et à tube et les serpentins de réservoir. Les purgeurs de vapeur à double gamme supportent des charges de démarrage et de fonctionnement élevées, et offrent une capacité maximale d’évacuation de l’air.

Caractéristiques

  • Construction simple
  • Maintenance facile tels qu’installés
  • Excellente capacité de traitement de l’air
  • Conception à ouverture par défaut assistée par pression
  • Siège et vanne en acier inoxydable trempé
  • Résiste à la surchauffe
  • Élimination efficace de l’air et des gaz non condensables
  • Fermeture hermétique à la vapeur
  • Format compact et léger
Technologie
Thermostatique (élément thermique chargé)
Dimensions
NPS 3/4, 1/DN 20, 25
Température maximum
400 °C
Pression maximale
20,7 bar
Capacité
Jusqu’à 11 023 lb/h / 5 000 kg/h
Raccordements
NPT, SWE, 150RF, 300RF
Matériaux
Chrome moly à faible teneur en carbone

Documentation et schémas