Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AMS-P-MachineWorksCloudHostedSolutions

Solution AMS Machine Works hébergée sur le cloud

Product Description

Emerson s’est associée avec Microsoft pour offrir un service d’hébergement de logiciel pour AMS Machine Works dans la plate-forme cloud Azure. Les clients n’ont donc plus besoin de déployer et de gérer des installations sur site de logiciels, ni d’investir dans une infrastructure onéreuse.

Le modèle d’abonnement évolutif vous permet de transférer à Emerson la charge de la gestion de vos serveurs, des logiciels, de la sécurité du système, des mises à jour et de l’assistance informatique requises, tout en vous assurant que votre application AMS Machine Works est disponible au moment voulu.

Sources de données prises en charge
Moniteur de vibrations sans fil AMS
Résolution de l’écran
Il est recommandé d’utiliser XGA (1 024 x 768) ou mieux.
Spécifications d’AMS Machine Works
Rendez-vous sur AMS Machine Works
Spécifications du moniteur de vibrations sans fil AMS
Rendez-vous sur Moniteur de vibrations sans fil AMS
Spécifications d’AMS 9420
Rendez-vous sur Transmetteur de vibrations sans fil AMS 9420

Caractéristiques

  • Mise en service facile sans avoir à acheter ni à installer de matériel ou de logiciel sur site
  • Mises à niveau et mises à jour faciles grâce à une assistance 24 h/24, 7 j/7
  • Tranquillité d’esprit grâce aux technologies et processus de sécurité standard, de sauvegarde des données et de récupération d’urgence
  • Optimisez la collaboration grâce à un accès sécurisé à vos données d’état des machines partout dans le monde et à tout moment

Documentation et schémas