La sonde de pH Rosemount 372 utilise une nouvelle formulation de verre qui ralentit considérablement les effets de l’acide fluorhydrique (HF), rendant les mesures économiques dans les liquides contenant jusqu’à 1 % (10 000 ppm) d’acide fluorhydrique. La sonde de pH résistante à l’acide fluorhydrique est conçue pour une durée de vie prolongée dans les procédés contenant des ions fluorure.