Roxar fournit une large gamme de conducteurs à gaine (TEC) spécialement conçus pour répondre aux défis environnementaux les plus difficiles associés à l’environnement de fond de puits. Le câble sert de support d’alimentation et permet la communication bidirectionnelle entre le DHNC (contrôleur de réseau en fond de puits) et les instruments de fond de puits. Roxar propose une sélection de câbles à conducteur simple, à conducteurs doubles, de câbles pare-chocs et de boîtiers plats. Nos ingénieurs collaborent avec les clients afin d’optimiser la sélection des composants, tels que les caractéristiques de l’alliage des lignes d’impulsion, l’épaisseur des parois et les matériaux d’encapsulation pour répondre aux paramètres spécifiques des puits.