Roxar conçoit et fabrique une série de supports de jauge spécialement adapté à la gamme de produits de jauges de fond de puits Roxar. L’objectif de cet outil est de protéger les jauges de fond de puits lors de leur installation dans le trou, tout en leur permettant un accès à la pression et à la température du puits sans être soumis aux fuites. La conception universelle du support permet à l’opérateur de choisir n’importe quelle combinaison de jauge sans qu’il n’y ait de modification de conception du support. Le support de jauge peut être configuré afin d’obtenir des mesures dans la ligne d’impulsion ou dans l’espace annulaire. Le support de jauge a une conception à passage intégral fin et fera partie intégrante de la chaîne de la ligne d’impulsion. Les rainures des câbles sont intégrées à la conception du support de jauge, ce qui permet de contourner les instruments et les outils plus profondément dans le puits.