Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Tescom-10130621

TESCOM™ M5FVDS-2-SG M5FVDS-2-SG

Product Description

Robinet d’isolement et de purge multivoies NPT ¼” femelle x (3) NPT ¼” femelle pour une utilisation universelle dès qu’il y a besoin de plus d’un orifice de sortie

Body Material
316SS
Seat
Delrin
Connections
(3)1/4" FNPT x 1/4"FNPT
Packing
PTFE
Orifice
3/16" (4.74mm) mm Orifice
Max Pressure
6000 psig (413.7 Barg)
Max Temperature
200°F (93.3°C)

Caractéristiques

  • Le joint d’étanchéité métal/métal entre le corps et le chapeau en compression constante empêche la corrosion du filetage du chapeau, élimine les risques de rupture en traction et assure un point d’étanchéité fiable.
  • Les filetages de la tige roulée et du chapeau assurent une résistance supplémentaire.
  • Le couvercle anti-poussière protège la tige de la contamination par le lubrifiant.
  • La garniture sous le filetage empêche le ruissellement de lubrifiant, la corrosion du filetage, la contamination du procédé et élimine le grippage
  • Siège souple remplaçable et pouvant fonctionner en service fluides chargés avec fermeture étanche testée répétitive.
  • La garniture en PTFE facilement réglable réduit le temps d’arrêt pour le remplacement et augmente la durée de vie du robinet.
  • La finition miroir de la tige dans la zone de garniture permet un fonctionnement en douceur et allonge la durée de vie de la garniture.
  • La portée d’étanchéité arrière de sécurité empêche l’éjection ou le retrait accidentel de la tige et assure une étanchéité secondaire métal/métal de la tige en position complètement ouverte.
  • L’écoulement plein diamètre signifie une grande capacité de débit, un débit bidirectionnel et des possibilités de curage.

Documentation et schémas