Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Tescom-11171583

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series M25 Instrument Manifold M25HIS-4

Product Description

Two Valve Block and Bleed Manifold Pipe X Pipe Metal Front Vent

Body Material
316SS
Seat
Integral
Connections
1/2"FNPT Inlet X 1/4" FNPT Front Vent X 1/2"FNPT Oulet
Packing
Graphite
Orifice
3/16" (4.74 mm) Orifice
Max Pressure
6000 psig (414 barg)
Max Temperature
1000°F (538°C)

Caractéristiques

  • La conception compacte à montage déporté nécessite un espace minimum pour le fonctionnement et l’installation.
  • Réduction des coûts d’installation par le montage des vannes sur manifold, éliminant ainsi plusieurs composants essentiels à une « installation de tuyauterie ».
  • La tige à extrémité sphérique pivotante assure un alignement parfait, une fermeture répétitive étanche testée et une longue durée de vie.
  • Une garniture en PTFE ou en graphite sous le filetage de la tige empêche le ruissellement du lubrifiant et la corrosion du filetage.
  • La tige à portée d’étanchéité arrière empêche l’éjection ou le retrait accidentel.
  • Les orifices de mise à l’air libre filetés permettent le raccordement de la mise à l’air libre en toute sécurité. Livrés avec un bouchon de série.
  • Tous les manifolds sont fournis de série avec des orifices de montage sur support de tuyauterie.

Documentation et schémas