Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Tescom-11329707

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series MDP Instrument Manifold MDPVIS-4-AMS

Product Description

Five Valve Power/Vent pattern Pipe X Pipe Wedge Manifold Metal Seat

Body Material
316SS
Seat
Integral
Connections
1/2"FNPT Inlet x 1/2" FNPT Outlet
Packing
PTFE
Orifice
3/16" (4.74mm) Orifice
Max Pressure
6000 psig (414 barg)
Max Temperature
500°F (260°C)
Options
AMS 2" Pipe Mount SS

Caractéristiques

  • La conception compacte à montage direct nécessite un espace minimum pour le fonctionnement et l’installation avec moins de points de fuite potentiels.
  • Deux robinets de sectionnement, une vanne d’équilibrage et deux vannes d’évacuation/étalonnage d’instruments dans une unité compacte.
  • Réduction des coûts lors du montage de vannes sur manifold grâce à l’élimination de plusieurs pièces utilisées dans les méthodes conventionnelles « d’installation de tuyauterie ».
  • La tige à extrémité sphérique pivotante assure un alignement parfait, une fermeture répétitive étanche testée et une longue durée de vie.
  • Une garniture en PTFE ou en graphite sous le filetage de la tige empêche le ruissellement du lubrifiant et la corrosion du filetage.
  • La tige à portée d’étanchéité arrière empêche l’éjection ou le retrait accidentel.
  • Les orifices de mise à l’air libre filetés NPT ¼” permettent le raccordement de la mise à l’air libre en toute sécurité. Livrés avec un bouchon de série.
  • Le support de tube standard se visse directement sur le manifold, fournissant un support rigide pour le transmetteur. L’instrument peut être facilement déposé pour la maintenance ou la réparation.

Documentation et schémas