Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Tescom-11412908

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation SeriesDPM Instrument Manifold DPMHPS-42-XP-AMV

Product Description

Five Valve Power Pattern Valve Pipe X Pipe X Pipe Manifold Metal Seat

Body Material
316SS
Seat
Integral
Connections
1/2-inch FNPT Inlet x 1/4-inch Vent FNPT x 1/4-inch FNPT Outlet
Packing
Graphite
Orifice
3/16" (4.74mm) Orifice
Max Pressure
6000 psig (414 barg)
Max Temperature
1000°F (538°C)
B31.1
Meets B31.1
ANSI Class
ASME Class 2500
Options
AMV (vertical 2" Pipe Mount CS

Caractéristiques

  • La conception compacte à montage déporté nécessite un espace minimum pour le fonctionnement et l’installation avec moins de points de fuite potentiels.
  • Deux vannes d’isolement, une vanne d’équilibrage et deux vannes de mise à l’air libre/étalonnage dans une unité compacte.
  • Réduction des coûts lors du montage de vannes sur manifold grâce à l’élimination de plusieurs pièces utilisées dans les méthodes conventionnelles « d’installation de tuyauterie ».
  • La tige à extrémité sphérique pivotante assure un alignement parfait, une fermeture répétitive étanche testée et une longue durée de vie.
  • Une garniture en PTFE ou en graphite sous le filetage de la tige empêche le ruissellement du lubrifiant et la corrosion du filetage.
  • La tige à portée d’étanchéité arrière empêche l’éjection ou le retrait accidentel.
  • Les orifices de mise à l’air libre filetés NPT ¼" permettent le raccordement de la mise à l’air libre en toute sécurité. Livrés avec un bouchon de série.
  • Le support de tube standard se visse directement sur le manifold, fournissant un support rigide pour le transmetteur. L’instrument peut être facilement déposé pour la maintenance ou la réparation.

Documentation et schémas