Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Keystone-K-CompoSeal Valve Manual Actuator

Keystone CompoSeal Resilient Seated Butterfly Valve with Manual Actuator

Product Description

The Keystone CompoSeal resilient seated butterfly valve is a lightweight, highly engineered composite material valve complete with manual actuator, configurable as a handle or gear operator.

Caractéristiques

Vanne papillon à siège résilient Keystone CompoSeal
  • L’ensemble breveté corps/obturateur à insérer entre brides, réalisé en matériau composite de haute technicité, offre une excellente résistance chimique tant interne qu’externe.
  • La structure légère entraîne une réduction des coûts et simplifie l’installation.
  • Aucun support de conduite supplémentaire n’est nécessaire en cas d’installation dans une tuyauterie en plastique ou GRP.
  • L’obturateur en matériau composite de pointe offre une excellente résistance à la corrosion.
  • Toutes les attaches sont en acier inoxydable 316 en standard.
  • Étanchéité à la bulle à la fermeture dans les deux sens, selon la norme EN 12266-1 Fuites A.
  • La plage de pressions Pressure atteint PN 16 à température élevée.
  • Le robinet peut être utilisé avec une vitesse de fluide élevée, pouvant atteindre 12 m/s.
  • La tige de manœuvre et les joints d’étanchéité primaire du robinet ne sont pas affectés par la force de serrage de la boulonnerie de la bride ni par le type de bride de tuyauterie.
  • Coefficient Kv (Cv) élevé.
  • Inutile de prévoir des joints de bride.
  • Le joint d’étanchéité primaire de la tige accepte une pression supérieure à la pression nominale du robinet et empêche toute fuite dans l’atmosphère.
Emerson Manual Actuator
  • ENGINEERED FOR RELIABILTY – Robust construction in a variety of materials with features such as full and life-long lubrication available.
  • FLEXIBLE CONFIGURATION – Where available with the type of manual actuator, the solution can be configured with adjustable travel stops, worm and quadrant style gearboxes and anti-clockwise operation.
  • SIMPLE INSTALLATION – Modular mounting concept for easy attachment to Emerson valves and can be mounted in most orientations.
  • CUSTOMIZABLE OPTIONS – Achieve reliable efficient isolation to match your specific application with many available optional extras including chain wheels, limit switches, floor stands and security features.

Spécifications

Vanne papillon à siège résilient Keystone CompoSeal
Matériau
Fibre composite
Température de service
Inférieur à 150 °C
Classe de pression
PN
Type de raccordement au procédé
PN16
Type de siège/joint
Résilient
Classe d’étanchéité
Zéro fuite
Dimensions de la vanne
NPS 10/DN 250, NPS 1-1/2/DN 40, NPS 12/DN 300, NPS 2-1/2/DN 65, NPS 3/DN 80, NPS 4/DN 100, NPS 6/DN 150, NPS 8/DN 200
Normes de dimensions de la vanne
DN
Type de vanne
Papillon

Documentation et schémas

Vanne papillon à siège résilient Keystone CompoSeal
Emerson Manual Actuator