Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-K-3051S Transmitter and 1495 Orifice Plate

Transmetteur Rosemount™ 3051S et plaque à orifice 1495

Spécifications

Transmetteur de pression Rosemount™ 3051S Coplanar™
Garantie
Garantie limitée jusqu’à 15 ans
Étendue de mesure
Jusqu’à 1/200
Protocole de communication
4-20 mA HART®, WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus
Plage de mesure
Jusqu’à 137,89 bar pour la pression différentielle, jusqu’à 137,89 bar pour la pression relative, jusqu’à 275,79 bar pour la pression absolue
Matériaux en contact avec le procédé
Acier inoxydable 316L, alliage C-276, alliage 400, tantale, alliage 400 plaqué or, acier inoxydable 316L plaqué or
Diagnostics
Diagnostics de base, intégrité de la boucle, intelligence du procédé, ligne d’impulsion bouchée
Certifications/Homologations
Certifié SIL 2/3 conformément à la norme CEI 61508 par une tierce partie indépendante, NSF, NACE, zone dangereuse, voir les spécifications pour obtenir la liste complète des certifications
Vitesse de rafraîchissement sans fil
1 seconde à 60 minutes, sélectionnable par l’utilisateur
Durée de vie du module d’alimentation
Durée de vie jusqu’à 10 ans, remplaçable sur site (à commander séparément)
Portée sans fil
Longue portée (225 m), portée étendue (800 m), déporté (225 m) et déporté à gain élevé (1 km)
Plaque à orifice Rosemount™ 1495
Max. Pression de service
ANSI B16.5 2 500 lb
Plage de température du procédé
-196 à 649 ºC
Type de fluide
Liquide, gaz, vapeur
Matériaux en contact avec le procédé
Acier inoxydable 304/304L, acier inoxydable 316/316L, DIN 1.4571 (acier inoxydable 316Ti), alliage C-276, alliage 400
Garantie
Garantie limitée à 5 ans

Caractéristiques

Transmetteur de pression Rosemount™ 3051S Coplanar™
  • La technologie brevetée Rosemount Coplanar, une solution de mesure de pression, de débit à pression différentielle et de niveau par pression différentielle, garantit des performances optimisées.
  • Architecture évolutive et optimale dans sa catégorie, qui optimise les performances, les fonctionnalités et les raccordements au procédé
  • Le transmetteur est fourni entièrement assemblé et testé contre les fuites pour une installation et une maintenance aisées.
  • La plate-forme SuperModule en acier inoxydable, hermétique et entièrement soudée résiste aux effets de surpression et de pression de ligne pour assurer une précision de 0,025 %.
  • Les classes de performances Ultra et Ultra for Flow assurent une stabilité et une garantie pendant 15 ans.
  • La rangeabilité de 1/200 produit des mesures fiables et assure une grande souplesse d’application.
  • Le transmetteur s’intègre en toute transparence aux protocoles 4-20 mA HART™, WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus pour une plus grande souplesse d’application.
  • Le module SmartPower™ garantit jusqu’à 10 ans d’utilisation sans entretien et un remplacement sur le terrain sans démontage du transmetteur.
  • L’appareil est certifié SIL 2/3 selon la norme CEI 61508 (par une partie tierce) avec certificat d’utilisation préalable des données FMEDA pour les installations de sécurité
  • Les diagnostics avancés détectent les problèmes de boucle électrique et les conditions anormales du procédé.
  • L’indicateur déporté et l’interface permettent d’accéder facilement aux informations sur le procédé et l’appareil
  • Fonctionnalités sans fil
    • La technologie WirelessHART® est sûre et économique et procure une fiabilité des données > 99 %
    • Le module SmartPower™ garantit jusqu’à 10 ans d’utilisation sans entretien et un remplacement sur le terrain sans démontage du transmetteur.
    • L’installation aisée permet la mise en place rapide d’une instrumentation pour les points de mesure, sans les coûts associés au câblage.
Plaque à orifice Rosemount™ 1495
  • Il est possible de commander l’appareil en différents diamètres de ligne, allant de 50 à 60 mm, ou en choisissant un diamètre personnalisé pour la flexibilité d’application
  • Fabrication conforme aux normes AGA, ASME, ISO, API et DIN
  • Offre une configuration standard à alésage concentrique avec arêtes vives pour les plaques à languette et de type universel.
  • Disponible en plusieurs types de matériaux pour répondre aux conditions du procédé difficiles
  • Résiste à des applications soumises à haute température et haute pression pour un service durable

Documentation et schémas

Transmetteur de pression Rosemount™ 3051S Coplanar™
Plaque à orifice Rosemount™ 1495