Accélérer la transition vers un avenir basé sur l’hydrogène
Soutenir les objectifs de décarbonisation en développant des solutions sur toute la chaîne de valeur de l’hydrogène.
La surveillance, le contrôle des procédés et l’analyse prédictive peuvent être appliqués à l’ensemble de la chaîne de valeur de l’hydrogène, y compris les stations-service. Les technologies d’automatisation offrent aux fabricants et aux opérateurs une technologie éprouvée en matière de compression, de stockage et de distribution.
Débitmètre à effet Coriolis Micro Motion HPC015
Un débitmètre à effet Coriolis haute pression en acier inoxydable, idéal pour la manipulation d’applications haute pression.
Électrovanne GNC ASCO 291 haute pression 5 000 psi
La gamme d’électrovannes haute pression série 291 ASCO est spécialement conçue pour les équipements de distribution de gaz naturel comprimé.
Transmetteur de pression Rosemount 3051
Notre vaste gamme de produits pour la mesure de pression permet de répondre aux besoins de pratiquement toutes les applications.
Îlot de distribution pneumatique Aventics
Les séries AVENTICS forment une base fiable pour les systèmes de manipulation compacts et les solutions d’automatisation complexes.
Capteurs AVENTICS™ série AF2
Capteurs de débit qui surveillent la consommation d’air des systèmes pneumatiques, permettant une intervention rapide en cas de fuite.
Actionneur électropneumatique TESCOM série ER5000
Contrôleur PID à microprocesseur, qui offre une régulation avec un algorithme de régulation précis de la pression dans un large éventail d’applications.
Technologie interne Rosemount X-well
Les produits de mesure de température d’Emerson offrent des solutions innovantes pour vos applications les plus exigeantes
Améliorez la qualité du produit en réduisant la variabilité et en fonctionnant au plus près des limites de contrainte du procédé. Testez efficacement l’application de contrôle et de simulation et formez les opérateurs grâce à une simulation hors ligne du système de commande prédictive.
Contrôles Edge RX3i et Movicon
Contrôles déterministes à grande vitesse, modulaires, ouverts et interopérables pour vos applications les plus exigeantes.
E/S RSTI-EP
La famille d’E/S réparties « Slice » d’Emerson modulaire combine la flexibilité de Construire au fur et à mesure avec des performances durables
Solutions clé en main
Assurez la sécurité des opérations dans une armoire antidéflagrante et bénéficiez d’une surveillance et d’alertes en temps réel via un tableau de bord sur site ou via le cloud
Logiciel de simulation Mimic
Le logiciel de simulation Mimic™ permet une simulation précise et en temps réel du comportement des installations.
Vanne TESCOM™ série VAVG
Adaptées aux applications sur liquides et gaz Idéal pour une utilisation dans les tests de cyclage à haute pression, les panneaux de contrôles pneumatiques et hydrauliques et les laboratoires de recherche et développement.
Des solutions fiables pour assurer des opérations de distribution sûres, précises et efficaces, même dans les environnements dangereux et explosifs.
Détecteur de flamme d’hydrogène infrarouge multispectre Rosemount™ 975HR
Le détecteur de flamme infrarouge multispectre est spécifiquement conçu pour la détection de flammes d’hydrocarbure et d’hydrogène.
Système instrumenté de sécurité (SIS) DeltaV
Le système de sécurité DeltaV SIS™ protège vos équipements et améliore la disponibilité de vos procédés.
Soupapes de décharge à ressort et à action directe directe Anderson Greenwood séries 60/80
Soupapes de décharge à ressort et à action directe équipées d’organes internes et de sièges souples spéciaux pour garantir des résultats optimaux et précis
Anderson Greenwood Type 84
La soupape de sécurité Anderson Greenwood™ type 84 assure un fonctionnement sécurisé et fiable pour les installations de stockage et de transport d’hydrogène (H2), les stations de ravitaillement en H2, ainsi que d’autres applications impliquant des gaz haute pression dans divers secteurs industriels.
Assurez un stockage et un transport sûrs, fiables et efficaces pour vos opérations de distribution d’hydrogène.
Emerson dispose des bonnes solutions pour améliorer ses opérations et avoir un impact sur ses résultats. Les technologies Edge Control surveillent en permanence le débit d’hydrogène pour prédire avec précision les niveaux de distribution afin de réduire les coûts de maintenance.
La conversion des véhicules existants en une source de combustible à hydrogène représente une dépense. Les technologies Edge Control d’Emerson exécutent également des analyses prédictives pour éviter les perturbations imprévues du procédé.
Les exigences réglementaires imposent davantage aux producteurs de réduire leurs émissions. Les solutions d’Emerson aident les clients à mieux gérer les exigences en matière de pression et de débit, et à assurer des opérations de distribution sûres, précises et efficaces, même dans les environnements à haut risque.
Questions fréquemment posées sur le ravitaillement en hydrogène
Oui, l’hydrogène peut être utilisé pour alimenter les voitures, les autobus, les trains, les camions lourds, les véhicules militaires, les navires, les avions et toute autre forme de transport basé sur la combustion. Les véhicules à hydrogène, y compris les voitures à hydrogène, utilisent des piles à combustible pour convertir l’énergie chimique de la molécule d’hydrogène en énergie mécanique. Les moteurs à combustion peuvent également brûler de l’hydrogène liquéfié comme combustible, qui est aujourd’hui le plus couramment utilisé dans les fusées, mais le H2 liquide peut également alimenter des véhicules commerciaux et passagers qui ont des moteurs conçus pour le gaz ou le diesel tout aussi efficacement, avec quelques modifications requises. La plage de fonctionnement et le coût de l’hydrogène sont comparables à ceux de l’essence, la différence majeure étant que l’échappement du gaz de combustion contient du CO2 et que l’hydrogène ne produit que de la vapeur d’eau.
Une pile à combustible est une centrale électrochimique compacte (de la taille d’une valise ou plus petite) qui convertit une source continue de combustible et d’oxygène en électricité en utilisant des réactions chimiques plutôt que la combustion. Les piles à hydrogène produisent de l’électricité en changeant la charge des ions d’hydrogène qui se déplacent du combustible H2 à travers un électrolyte (généralement le platine) avec de l’oxygène, où ils réagissent en dégageant des électrons et de la vapeur d’eau. Les piles à combustible peuvent produire de l’électricité en continu si le carburant et l’oxygène sont fournis au bon débit.
Les piles à combustible à hydrogène sont environ deux fois plus économes en énergie (40 %-60 %) que le moteur à combustion interne typique d’une voiture (25 %), mais sans échappement de gaz à effet de serre. Ils sont également extrêmement légers et prennent beaucoup moins d’espace, ce qui permet d’augmenter la quantité de carburant stocké dans un véhicule donné, et leur durée de vie est comparable à celle des moteurs à combustion.
Comme toutes les technologies de piles à combustible en cours de développement, les piles à combustible à hydrogène nécessitent des capacités de mesure et de contrôle précises pour garantir que le processus de conversion de l’énergie électrochimique est maintenu avec les débits et pressions appropriés, qui sont relativement élevés. Le coût de fabrication d’électrolytes en platine peut également être élevé, bien que de nouvelles méthodes soient en cours de développement pour réduire la quantité requise.
Des solutions d’automatisation mobiles, telles que des contrôleurs logiques, des électrovannes et des régulateurs de pression, sont disponibles et sont suffisamment fiables et durables pour garantir que les niveaux optimaux d’hydrogène et d’oxygène sous la bonne pression sont alimentés dans la pile à combustible. Étant donné que chaque application est différente et que les problèmes de sécurité sont dus aux pressions, ces technologies sont modulaires et adaptées à tous types d’applications, qu’il s’agit de voitures particulières, de cargos ou de tout ce qui se trouve entre les deux.
Pour les conducteurs, les stations-service d’hydrogène sont semblables aux stations-service à essence traditionnelles équipées de pompes à commande manuelle. Mais la station elle-même est une installation de haute technologie qui transforme le gaz d’hydrogène stocké dans les réservoirs de stockage en liquide ionique H2 prêt à l’emploi pour les moteurs en le condensant sous une pression extrêmement élevée à l’aide de compresseurs. Le liquide doit être maintenu à -40 degrés Celsius (-40 Fahrenheit) après avoir été comprimé afin afin qu’il ne se reconvertisse pas en gaz avant d’être distribué.
Des technologies d’automatisation avancées, telles que les débitmètres massiques Coriolis avec une précision de 0,5 %, les contrôleurs à microprocesseur qui permettent un contrôle précis de la pression algorithmique, les détecteurs de flamme d’hydrogène à longue distance, les sondes de température non intrusives conçues pour un froid extrême et les vannes capables de gérer des pressions de fonctionnement élevées allant jusqu’à 15 000 livres par pouce carré, ont été développées spécifiquement pour répondre aux applications de combustible d’hydrogène, les rendre plus sûrs, plus faciles à entretenir et plus viables sur le marché en tant qu’alternative aux stations-service traditionnelles.
Un opérateur de station-service d’hydrogène a réduit les temps de ravitaillement à environ trois minutes après l’installation de vannes Emerson. L’orifice de dôme à 360 degrés de la vanne à commande pneumatique a simplifié l’installation pour le client, et la mise en place d’un remplacement manuel avec une broche de sécurité a amélioré la sécurité du système.
Obtenez votre livre numérique « Accélérer le passage à l’hydrogène »détaillant les solutions et les enjeux clés que rencontrent les OEM dans le cadre des procédés liés à l’hydrogène. Dans ce livre numérique, vous en saurez plus sur les thèmes suivants :