Ligne d'assemblage final

Ligne d'assemblage final

Conservez l'efficacité de votre chaîne d'assemblage grâce aux capteurs, vannes, technologies de contrôle qualité et équipements de sécurité proposés par Emerson.

Maintenir la cadence et améliorer la productivité

Quand on doit assembler entre 50 et 70 véhicules par heure, il n'est pas question de subir un arrêt technique. Grâce à son expertise en matière de conception et ses produits innovants, Emerson vous aide à garder la ligne de montage en mouvement, avec des composants connectés qui non seulement donnent des instructions pour alimenter la chaîne d'assemblage, mais relaient également des données précieuses pour optimiser le fonctionnement des machines. Et pour vous assurer un procédé d'assemblage final sans encombre, nous fournissons également des outils de test pour le contrôle de la qualité, ainsi que des connecteurs et des produits de sécurité pour les constructeurs et fabricants de machines.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Maintenir la cadence et améliorer la productivité

Solutions pour assemblage final

Commandes machines

Conforme aux normes ISO et NFPA, notre vaste gamme d'actionneurs, de vérins linéaires, de vérins à pince et de produits multi-mouvements fonctionnent de manière coordonnée pour vous assurer un fonctionnement automatisé plus intelligent. Nos îlots de distribution en réseau bus de terrain intègrent des interfaces de communication avec des capacités d'entrées-sorties, canalisant les données des capteurs et des vannes. Ces îlots de distribution de bus de terrain réduisent les temps d'arrêt de commutation. L'indicateur avec affichage en texte clair permet de réaliser des diagnostics au point d'utilisation qui peuvent être utilisés lors de la mise en service. 

Tests de contrôle de la qualité

Les tests automatisés permettent aux constructeurs automobiles de livrer des véhicules de qualité et de se conformer à la réglementation sans sacrifier le temps de disponibilité. Lors des tests de performance des transmissions, des émissions et des injecteurs de carburant, la technologie d'Emerson garantit que vos instruments de mesure automatisés sont étalonnés pour fournir des résultats précis. Nos systèmes sont conçus pour permettre l'acquisition de données afin de diagnostiquer le manque de précision et d'assurer des performances de tests régulières.

Alimentation et éclairage

Maintenez le fonctionnement de vos installations à moindre coût.  Nos blocs d'alimentation polyvalents et économiques fournissent une alimentation électrique déportée fiable pour les commandes de machines, éliminant la complexité et les coûts liés aux boîtiers inutiles et au surplus de câblage. Notre technologie d'éclairage fournit une bonne luminosité pour réduire les risques dans les environnements de montage et de stockage des pièces. Nous adaptons les luminaires HID en les dotant d'une nouvelle LED éco-énergétique, prolongeant ainsi la durée de vie de votre usine et de vos luminaires.

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.