Camion en mouvement sur une autoroute

Technologie appliquée aux véhicules utilitaires

Pièces durables et performantes pour faire fonctionner et équiper des véhicules dotés d'une grande capacité de charge dans tous les types de conditions.

Commandes certifiées pour les groupes motopropulseurs des camions et bus

La société AVENTICS d'Emerson apporte des décennies d'expérience dans la mise au point et la fabrication de systèmes de commande de transmission, de moteurs, de turbocompresseurs, de commandes d'embrayage et d'applications d'équipement pour tous les types de véhicules utilitaires. Appuyés par des pratiques rigoureuses en matière de test, nos produits aident les constructeurs de véhicules les plus importants à bénéficier de performances optimales pour chaque composant ou systèmes complets, tout en leur permettant de garder une longueur d'avance sur les normes réglementaires. ​

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Commandes certifiées pour les groupes motopropulseurs des camions et bus

Solutions en action

Présentation

Nous proposons une gamme de produits pour les véhicules utilitaires qui sont aussi diversifiés et personnalisés que les applications de nos clients. Quelles que soient les opérations qu'effectueront vos véhicules, nous pouvons proposer des solutions qui facilitent le passage de vitesses et la commande de l'embrayage, sont conformes aux normes d'émissions grâce à la recirculation des gaz d'échappement, garantissent des performances optimales au niveau des turbocompresseurs à géométrie variable et assurent un freinage moteur en douceur.

Moteurs

Que votre application nécessite des pièces électriques ou pneumatiques pour la régulation d'un moteur, AVENTICS dispose des éléments nécessaires afin de vous fournir une solution complète. Pour ce qui est des composants pneumatiques, l'utilisation d'air comprimé, pratique respectueuse de l'environnement, à partir d'un turbocompresseur dans les applications à basse pression ne constitue qu'une innovation. Dans la mesure où les commandes électriques sont devenues de plus en plus performantes, elles peuvent être utilisées pour réguler le mouvement rotatif ou linéaire dans un grand nombre de fonctions de régulation de moteur.

Embrayages

Nous proposons des vannes d'embrayage pour des installations autonomes, mécaniquement intégrées et propres aux clients. Dans les solutions autonomes, l'air passe par la tubulure externe ou la pression de service est intégrée dans la base du boîtier. Le boîtier des vannes mécaniquement intégrées sert également de protection au vérin d'actionnement de l'embrayage. Les solutions propres aux clients peuvent intégrer des fonctions supplémentaires, comme la transmission de signaux des capteurs.

Transmissions

Nous fournissons des instruments de travail, des systèmes de commande complexes et des vannes actionnées par voie pneumatique, électrique ou mécanique qui permettent d'améliorer la résistance des transmissions, la durée nécessaire au changement de vitesse et le rapport coût-efficacité. Les vannes de commutation 4/2 voies, 3/2 voies, 2x3/2 voies et celles actionnées par voie électrique ont une durée de vie plus importante, même en cas de fortes variations en matière de vibration et de température. Les systèmes de commande assurent de bonnes performances et un contrôle précis grâce à la régulation électronique des vannes intégrées.

Cabines

Les solutions AVENTICS offrent des avantages partout où les composants pneumatiques peuvent améliorer le confort de la cabine, la direction et le volant de direction, les technologies liées à l'hybridation et les émissions des moteurs. Nos systèmes de management de l'énergie sont certifiés ISO. Notre portefeuille inclut des solutions avec un bus de données CAN, la MIL (modulation de largeur d'impulsion) et des commandes analogiques, et nous proposons des services fondés sur le protocole Unified Diagnostic Services.

Aménagement

AVENTICS propose un large éventail de solutions spécialisées pour les véhicules utilitaires, dont les camions de lutte contre l'incendie, de réfrigération, de collecte d'ordures, de balayage des rues et de pompage du béton. Nous continuons d'élargir notre offre en matière de systèmes et de composants personnalisés pour les fabricants de remorques et d'accessoires ainsi que pour les constructeurs de véhicules spécialisés et de véhicules de construction.  Les applications incluent, entre autres, les mécanismes de verrouillage, les chargeurs d'équipement et les ouvre-portes pneumatiques.

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.