Simplifiez l'installation et la mise en service en éliminant les câblages et tuyauteries individuels grâce à l'intégration d'un bus de terrain et à la capacité d'E/S. Optimisez les opérations de surveillance, de diagnostic et de configuration grâce aux îlots de vannes de régulation directionnelle Numatics, qui facilitent également les remplacements rapides grâce à leurs modules de récupération automatique, permettant ainsi le rechargement des données de configuration.