Mesure de niveau pour puisards et fosses septiques

Mesurez avec précision les niveaux des bacs septiques pour un volume, des coûts de transport et des journaux de données précis.
1208 et 3490 dans réservoir de retenue des eaux pluviales

Éviter les débordements septiques et les courses sèches pour pompe de puisard

Les puisards/fosses septiques sont souvent installés dans le sous-sol ou la cour d’un ménage et sont utilisés pour stocker les eaux usées ménagères. Une fois les eaux usées stockées, une pompe de puisard les rejette dans un bac de collecte ou un camion de transport. Ces deux cas nécessitent une mesure fiable et précise du volume et une consignation des données, car les volumes de refoulement des égouts doivent être suivis conformément à la loi sur l’assainissement de l’eau, tandis que les coûts de transport sont souvent basés sur les volumes de transport.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Éviter les débordements septiques et les courses sèches pour pompe de puisard
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.