Le capteur de proximité d’Emerson est le premier à comporter des LED ultra-lumineuses pour une indication lisible de la position même sous la lumière directe du soleil

TopWorx GO Switch 7LY d’Emerson

Le capteur de proximité TopWorx™ GO™ Switch 7LY est doté de deux voyants à LED hautement visibles qui permettent de déterminer facilement si l’appareil est sous tension et si la cible est en position. Cette caractéristique facilite l’indication visuelle, le diagnostic et le dépannage par grand soleil et à longue distance. Image haute résolution

Le nouveau capteur TopWorx GO Switch 7LY peut être utilisé individuellement ou dans la nouvelle boîte de commutation TopWorx TV-LED pour améliorer le dépannage dans les zones dangereuses

LOUISVILLE, Kentucky, (le 28 mai 2019) – Emerson a présenté le capteur de proximité TopWorx™ GO™ Switch 7LY, le premier de ce type à comporter des diodes électroluminescentes (LED) ultra-lumineuses et faciles lisibles pour une indication de position hautement visible en plein soleil. Le nouveau capteur tubulaire facilite le diagnostic et le dépannage dans les environnements difficiles et les zones dangereuses.

Les deux LED hautement visibles du capteur GO Switch 7LY confirment visuellement que l’appareil est sous tension et que le contacteur détecte avec précision. Les certifications pour zones dangereuses du produit et sa capacité à supporter une immersion temporaire en font le produit idéal pour les applications dans les industries des procédés comme le pétrole et le gaz, la pétrochimie, les raffineries, les mines, les eaux et les eaux usées.

« Nos clients nous ont fait remarquer qu’ils étaient parfois incapables de lire les indications sur les capteurs, en particulier dans les zones très éclairées ou à la lumière directe du soleil », a déclaré Jeff Jones, chef de produit pour les capteurs  TopWorx Go Switch d’Emerson. « L’ajout de LED exceptionnellement lumineuses permet d’obtenir une indication visuelle locale claire des capteurs en fonctionnement. Il s’agit d’une fonctionnalité très avantageuse pour les applications de vannes manuelles et d’actionneurs pneumatiques dans les environnements difficiles d’accès ou dangereux. »

La nouvelle offre GO Switch d’Emerson présente de nombreux avantages par rapport aux autres types de capteurs de position. Elle confère aux concepteurs de procédé la possibilité d’utiliser le même capteur dans diverses applications sans avoir à spécifier différents modèles. Insensible à la polarité, ce capteur élimine la nécessité d’avoir à spécifier des produits NPN et PNP. La disposition simple de ses contacts facilite son installation. Une face de détection en acier inoxydable fournit une robustesse et une fiabilité supplémentaires, et ses certifications de Classe I, Division 2, Groupes A-D, de Classe II, Division 2, Groupes E-G et de Classe III offrent un large choix.

Le capteur TopWorx GO Switch 7LY peut être utilisé individuellement ou intégré dans la nouvelle boîte de commutation TopWorx TV-LED pour fournir une indication de position locale à LED ultra-lumineuses, ainsi qu’un signal d’entrée électrique/numérique qui communique à distance la position de la vanne à la salle de contrôle ou au système de gestion de l’usine. Avec son angle de vision de 360°, la boîte de commutation TopWorx TV-LED fournit une indication visuelle de la position d’une vanne, facile à voir de nuit, par faible luminosité ou à grande distance.

Emerson a conçu le boitier de signalisation TopWorx TV-LED avec la possibilité d’accepter d’autres options de contacteurs internes comme des détecteurs inductifs ou mécaniques. L’appareil peut être utilisé dans des applications de visualisation uniquement ou avec une électrovanne intégrée pour le pilotage de vanne tout ou rien. Avec ses certifications de sécurité intrinsèque (Ex ia) et non incendiaires (Ex na), ainsi qu’une large plage de températures de fonctionnement allant de -50 °C à +60 °C, le boitier de signalisation TopWorx TV-LED est idéal pour les applications autant standards que difficiles des industries des procédés.

Presse :
• Contacts : Contacts presse monde pour Emerson

Ressources supplémentaires :
• Rejoignez la Communauté Emerson Exchange 365
• Suivre Emerson sur X Facebook LinkedIn YouTube

À propos d’Emerson 
Située à Saint-Louis dans le Missouri (États-Unis), Emerson (NYSE : EMR) est une société internationale de technologie et de logiciels, qui propose des solutions innovantes aux industries essentielles du monde. Grâce à son portfolio de produits d’automatisation, dont sa participation majoritaire dans AspenTech, Emerson aide les fabricants de produits hybrides et de process à optimiser leurs opérations, à protéger le personnel, à réduire les émissions et à atteindre leurs objectifs de développement durable. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Emerson.com.

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.