Les nouvelles solutions Edge d’Emerson simplifient la création d’applications IIoT avancées

Architecture des solutions Edge PACSystems

La gamme de solutions Edge PACSystems™ propose des ensembles adaptés qui permettent de réduire le temps consacré à l’intégration, au développement et à la validation des projets d’IIoT. Image haute résolution



Les solutions Edge d’Emerson s’appuient sur Movicon.NExT, WebHMI, le serveur OPC UA Connext et la plate-forme PACEdge.

Les solutions Edge d’Emerson s’appuient sur Movicon™.NExT, WebHMI, le serveur Connext OPC UA et la plate-forme PACEdge™ dans des ensembles optimisés pour fournir une connectivité et une visualisation puissantes et souples, ainsi qu’un ensemble d’outils compatibles avec le cloud.
Image haute résolution

Les solutions Edge PACSystems™ prêtes au déploiement aident les équipementiers et les utilisateurs finaux à rapidement configurer et mettre en œuvre des technologies avancées d’edge computing, de visualisation et de l’IIoT

CHARLOTTESVILLE, Virginie (le 18 janvier 2022) – Emerson a annoncé aujourd’hui ses solutions Edge PACSystems™, une nouvelle gamme de solutions matérielles et logicielles industrielles Edge clés en main. Les solutions Edge simplifient la sélection et le déploiement, aidant ainsi les équipementiers (OEM), les intégrateurs de systèmes et les utilisateurs finaux à réduire considérablement le temps consacré à l’intégration, au développement et à la validation des projets de transformation numérique. De la connectivité et de l’informatique à faible encombrement à l’analyse et à la supervision à l’échelle de l’usine, la gamme fournit un éventail évolutif de capacités de pointe dans des ensembles adaptés. Les solutions permettent au personnel des secteurs de l’agroalimentaire, des machines industrielles, des énergies renouvelables et d’autres industries de recueillir et de visualiser facilement des données et des analyses critiques localement, sur leur lieu de travail, ce qui leur permet d’optimiser et de maintenir de manière proactive les opérations pour une disponibilité et une efficacité maximales.

Les fabricants ont le choix entre de nombreuses options en matière de matériel et de logiciels Edge, ce qui complique l’élaboration de solutions IIoT efficaces capables de recueillir et de traiter les données en périphérie pour une analyse approfondie permettant d’améliorer la productivité, la consommation d’énergie, l’état des machines, etc. Les solutions Edge de PACSystems sont des combinaisons optimisées et sous licence complète de logiciels et de matériel informatique Edge et IIoT d’Emerson, qui permettent de réduire considérablement les délais et la complexité de la sélection, de la configuration et du support des solutions Edge. Les utilisateurs finaux bénéficient d’un accès plus rapide aux informations émanant de sources de données disparates et isolées dans l’ensemble de l’entreprise, réduisant ainsi le temps nécessaire pour obtenir des résultats. Les équipementiers peuvent, de manière sécurisée et proactive, surveiller l’état des machines, améliorer la capacité d’action et la visibilité des performances et avertir les opérateurs des problèmes potentiels avant qu’ils ne s’aggravent en arrêts.  

« L’accès aux données critiques et aux analyses directement au point de production permet au personnel de l’usine de prendre des mesures rapides et éclairées pour améliorer la production, a déclaré Sabee Mitra, président du groupe Systèmes et logiciels d’Emerson. Grâce aux solutions Edge PACSystems, toute application industrielle qui utilise des automates programmables peut fournir des informations immédiates au moment et à l’endroit où les opérateurs en ont le plus besoin, tout en maintenant facilement l’évolutivité. »

Les nouvelles solutions Edge d’Emerson s’appuient sur Movicon™.NExT, WebHMI, le serveur Connext OPC UA et la plate-forme PACEdge™ dans des ensembles logiciels optimisés pour fournir une connectivité et une visualisation puissantes et flexibles, ainsi qu’un ensemble d’outils compatibles avec le cloud. Les utilisateurs ont la possibilité de se connecter librement à n’importe quel appareil de terrain ou système de contrôle-commande afin de créer des systèmes avancés d’edge computing, d’analyse et de supervision des usines et de l’énergie, puis de présenter ces informations sur une interface homme-machine (IHM) unique et courante, de la machine à l’entreprise.  

Les solutions Edge PACSystems individuelles adaptées aux besoins s’interconnectent de manière transparente et permettent une évolutivité facile sur l’ensemble de la plate-forme. Les entreprises peuvent débuter avec une seule application et la développer au fur et à mesure de l’évolution de leurs besoins, ce qui leur permet d’accroître facilement la valeur des solutions déjà en place. Les solutions comprennent :

  • RXi HMI qui améliore la visibilité du fonctionnement et des performances des machines et permet aux opérateurs d’accéder rapidement aux informations essentielles.
  • RXi Edge Computing qui exploite les données de n’importe quelle source pour fournir des informations en temps réel et un apprentissage automatique immédiatement accessibles par les opérateurs afin d’améliorer la prise de décisions.
  • RX3i Edge Controller qui permet l’optimisation des procédés en temps réel grâce à un contrôle déterministe très rapide et à l’intelligence de la machine dans un seul appareil.
  • RXi Edge Analytics qui simplifie l’accès et la visibilité de la productivité, des performances et de la consommation d’énergie de l’usine grâce à des analyses intuitives et préconfigurées.
  • RXi Supervisor qui relie les équipements de l’usine et les données de production en une vue complète et en temps réel des opérations de production avec une visualisation accessible de n’importe où.

Les utilisateurs finaux, les intégrateurs de systèmes et les équipementiers bénéficieront d’un développement accéléré des applications et d’une connectivité sécurisée et ouverte des appareils au cloud, ce qui contribuera à répondre aux besoins en IIoT des ingénieurs et des opérateurs, ainsi qu’à la souplesse nécessaire pour prendre en charge les futures intégrations de technologie opérationnelle et d’informatique. 

Pour en savoir plus sur les solutions Edge PACSystems, rendez-vous sur https://www.emerson.com/PACSystems-Edge.

Presse :
• Contacts : Contacts presse monde pour Emerson

Ressources supplémentaires :
• Rejoignez la Communauté Emerson Exchange 365
• Suivre Emerson sur X Facebook LinkedIn YouTube

À propos d’Emerson 
Située à Saint-Louis dans le Missouri (États-Unis), Emerson (NYSE : EMR) est une société internationale de technologie et de logiciels, qui propose des solutions innovantes aux industries. Grâce à son portefeuille de produits d’automatisation de pointe, dont sa participation majoritaire dans AspenTech, Emerson aide les fabricants de produits hybrides, de process et de machines à optimiser leurs opérations, à assurer la sécurité du personnel, à réduire les émissions et à atteindre leurs objectifs de développement durable. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Emerson.com.

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.