Le nouveau poste de soudage laser d’Emerson automatise l’assemblage de petites pièces en plastique aux géométries complexes.

Le système Branson GLX-1 constitue une solution de procédé pour un soudage précis, propre, répétable et sans vibration

Le nouveau système laser Branson™ GLX-1 d’Emerson est idéal pour l’assemblage de petits composants plastiques complexes, souvent délicats, avec des soudures propres, précises et très solides. 
High resolution image

 Le système Branson GLX-1 permet un soudage précis, propre, répétable et sans vibration

DÜSSELDORF, Allemagne (le 19 octobre 2022) – Aujourd’hui, Emerson a présenté son nouveau poste de soudage laser Branson™ GLX-1 à K 2022, le salon mondial des matières plastiques. Mise au point pour répondre à la demande croissante d’assemblage de petits composants plastiques complexes et souvent délicats, la GLX-1 est un système efficace, hautement automatisé et connecté qui maximise l’efficacité et optimise le rendement des équipements.

La polyvalence de la GLX-1 procure une plus grande liberté de conception et d’assemblage de composants aux contours tridimensionnels dans des applications de petites pièces pour les secteurs du médical, de l’électronique, de l’automobile et de l’électroménager.

Le système GLX-1 utilise la technologie de soudage au laser STTlr® (Simultaneous Through-Transmission Infrared®) d’Emerson, qui permet d’obtenir une résistance et une esthétique des soudures supérieures à celles réalisables avec la plupart des autres méthodes de soudage. Grâce à un contrôle précis, il peut même souder de manière sûre et efficace des polymères hautes performances ou mélangés. Des durées de cycle aussi courtes que 1/2 seconde, selon l’application, permettent des productions en gros volumes.

Avec son faible encombrement, la nouvelle machine à souder GLX-1 s’intègre parfaitement aux systèmes d’assemblage automatisés. Sa conception permet de la connecter facilement aux réseaux de l’ensemble de l’usine et de fournir des données opérationnelles exploitables via des interfaces USB et OPC-UA. L’interface homme-machine (IHM) à écran tactile de 12 pouces est montée sur un bras suspendu pivotant afin de faciliter la visualisation à des angles pratiques. Elle assure une sécurité renforcée, avec 99 niveaux de protection par mot de passe personnalisable.

Un à trois blocs laser sont disponibles, avec une puissance maximale de 125 watts chacun. L’actionnement pneumatique fournit une force de serrage de 400, 600 ou 1800 newtons sur des longueurs maximales de course de 75 et 152 millimètres, respectivement. Le contrôle de la force est en boucle fermée pour une précision accrue.

« Il existe une demande croissante de composants en plastique de haute qualité, plus petits et plus complexes, qui accueillent souvent des composants électroniques sensibles sur tout un éventail de marchés importants, » a déclaré Emma Wood, cheffe mondiale de produits pour les produits non ultrasoniques à la division Automation Solutions d’Emerson. Fournissant des assemblages solides et propres et des fonctions de connectivité avancées dans un ensemble extrêmement compact, la nouvelle machine à souder laser GLX-1 permet aux fabricants de concevoir et de produire efficacement des produits de la plus haute qualité. »

Presse :
• Contacts : Contacts presse monde pour Emerson

Ressources supplémentaires :
• Rejoignez la Communauté Emerson Exchange 365
• Suivre Emerson sur X Facebook LinkedIn YouTube

À propos d’Emerson 
Située à Saint-Louis dans le Missouri (États-Unis), Emerson (NYSE : EMR) est une société internationale de technologie et de logiciels, qui propose des solutions innovantes aux industries. Grâce à son portefeuille de produits d’automatisation de pointe, dont sa participation majoritaire dans AspenTech, Emerson aide les fabricants de produits hybrides, de process et de machines à optimiser leurs opérations, à assurer la sécurité du personnel, à réduire les émissions et à atteindre leurs objectifs de développement durable. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Emerson.com.

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.