AMS Machine Works
Applicazione software di monitoraggio dello stato delle risorse ultramoderna e completa per gli asset meccanici e rotativi.
La gestione degli asset e il monitoraggio dello stato dei macchinari sono più semplici con AMS Machine Works. Il software consente ad analisti delle vibrazioni, tecnici dell'affidabilità e tecnici della manutenzione di monitorare, diagnosticare e risolvere con facilità i problemi meccanici dei macchinari di produzione rotativi come compressori, turbine, pompe, ventole, soffiatori, scatole ingranaggi e altri prima che questi impattino sulla produzione o sulla qualità dei batch.
Il software AMS Machine Works semplifica notevolmente l'analisi e la diagnosi dei guasti combinando tecniche di manutenzione predittiva e analisi complete, per rivelare una valutazione semplice e accurata dello stato dei macchinari presenti nella struttura. AMS Machine Works Versione 1.8 acquisisce le misure delle vibrazioni mediante la tecnologia di acquisizione dei dati sullo stato dei macchinari:
Scopri come modernizzare e unificare i dati sullo stato dei macchinari, conservando i dati storici senza alcun costo.
Volantino: Passa dal tuo AMS Machinery Manager ad AMS Machine Works.
AMS MACHINE WORKS
Utilizza al meglio i dati delle misure raccolti dalle tecnologie di monitoraggio dello stato dei macchinari AMS, come AMS Wireless Vibration Monitor, AMS 2140 Machinery Health Analyzer, AMS 9420 Wireless Vibration Trasmitter, AMS Asset Monitor e AMS 6500 ATG, per ottenere una visione unificata dello stato delle risorse, dal livello balance-of-plant a quello critico.
AMS 2140 va ora a integrare altre tecnologie AMS di acquisizione dati per il monitoraggio dello stato delle risorse in AMS Machine Works. È presente un nuovo agente per dispositivi portatili, un servizio leggero che consente ai laptop di percepire quando l'AMS 2140 si connette alla porta USB. Una volta che il dispositivo viene rilevato e scoperto dal laptop, la comunicazione dell'AMS 2140 viene indirizzata al server AMS Machine Works.
Ora gli utenti possono trasferire i dati di monitoraggio dello stato delle risorse da AMS 2140 al database di AMS Machine Works. Inoltre, il servizio supporta la comunicazione Wi-Fi ed Ethernet.
PREVISIONE PER GLI ASSET AD ALTA CRITICITÀ
Il modulo AMS 6500 ATG in AMS Machine Works v1.8 è un potente strumento di monitoraggio dello stato condizioni delle risorse industriali, in modo specifico degli asset critici come compressori e turbine. La versione 1.8 migliora la funzionalità di monitoraggio con visualizzazione, configurazione e analisi avanzate dei dati. Le caratteristiche principali sono la visualizzazione dello stato dei dispositivi in tempo reale, il supporto dei grafici dei transitori per analisi approfondite e la pianificazione flessibile della raccolta dati innescata da variazioni degli RPM o da allarmi.
L'integrazione di MongoDB consente di utilizzare i dati delle tendenze ad alta risoluzione e di gestire in modo efficiente i grafici dei transitori, consentendo agli operatori di conservare registrazioni dettagliate o brevi istantanee. Grazie a un'interfaccia funzionale e a un accesso ai dati semplificato, AMS 6500 ATG offre una soluzione moderna e scalabile per la manutenzione predittiva dei macchinari di rilevanza critica.
Wireless ed edge monitoring
AMS Wireless Vibration Monitor comunica con AMS Machine Works mediante il gateway Smart Wireless Emerson (modelli 1410 e 1420) ed esegue un'analisi approfondita delle vibrazioni degli asset rotativi monitorati. Sono inclusi anche i dati completi sulle vibrazioni con livelli complessivi, bande energetiche, spettri e forme d'onda ad alta risoluzione.
AMS Asset Monitor con il software AMS Machine Works costituisce un sistema di monitoraggio dello stato costante online che offre al personale addetto alla manutenzione e all'affidabilità una soluzione flessibile e conveniente per il monitoraggio dello stato degli asset di un impianto. Lavorando in tandem, il dispositivo e il software consentono al personale dell'impianto di ricevere aggiornamenti in tempo reale sullo stato degli asset prodotti dalle analisi all'interno del dispositivo (all'edge) con la possibilità di eseguire analisi più approfondite dai client desktop.
Entrambe le soluzioni offrono flessibilità per il monitoraggio degli asset Balance-of-Plant e sono dotate delle tecnologie brevettate PeakVue e PeakVue Plus di Emerson che semplificano notevolmente l'analisi dei macchinari.
ANALISI DEI MACCHINARI, SEMPLIFICATA
PeakVue, una tecnologia brevettata di Emerson, è in grado di visualizzare i sintomi dei potenziali problemi di una macchina che non sono visibili con altre misure delle vibrazioni. Il personale che non ha una formazione specifica sulla diagnostica dei macchinari può facilmente agire o suggerire azioni per evitare i guasti dei macchinari.
A volte il monitoraggio delle vibrazioni di base non è sufficiente. Integrata all'interno di AMS Machine Works è disponibile l'esclusiva tecnologia PeakVue di Emerson, che filtra i segnali di vibrazione tradizionali per concentrarsi esclusivamente sull'impatto, un'indicazione più affidabile dello stato degli asset in tipi di apparecchiature specifici.
La più moderna e completa applicazione di monitoraggio dello stato delle risorse dei macchinari rotativi
DISPONIBILE COME SOLUZIONE NEL CLOUD
L'intuitiva interfaccia del pannello di controllo delle analisi consente agli utenti, dal sito della macchina o dalla sala riunioni, di identificare in modo facile e rapido ciò che è impellente, di accedere alla documentazione interattiva delle anomalie e di integrarsi con altri software come AMS Optics.
Utilizza al meglio strumenti rivoluzionari come la tecnologia brevettata PeakVue di Emerson, le forme d'onda lunghe e transitorie e le frequenze dei guasti, oltre alla capacità di applicare un'analisi uniforme e strumenti di monitoraggio coerenti all'hardware per lo stato dei macchinari Emerson installato.
Machine Journal è un'app Web disponibile all'interno di AMS Machine Works che consente agli analisti di rilevare i problemi che si sviluppano nei macchinari. Tieni traccia degli ordini di lavorazione, aggiungi note con immagini e dati di supporto e aggrega facilmente i dati dei macchinari per analizzare i casi più complessi.
AMS MACHINE WORKS
Dagli ambienti inospitali e spietati dei siti minerari o di produzione di energia, alle strutture asettiche di nuova generazione in cui si creano le terapie più innovative, ai siti che producono l'acqua e il cibo che entrano nelle nostre case: i macchinari industriali tengono in vita le industrie più importanti del mondo. Esplora le nuove funzionalità e caratteristiche della versione 1.8
FLUSSI DI LAVORO SEMPLIFICATI, PROGETTAZIONE CHE ASSISTE L'UTENTE
Il dashboard di AMS Machine Works offre una potente combinazione di accessibilità ai dati, navigazione intuitiva e strumenti di analisi avanzati, progettazione che assiste l'utente, funzionalità di definizione delle priorità avanzate e un flusso di lavoro più semplice, consentendo ai team di manutenzione di lavorare in modo più intelligente, non di più.
AMS Machine Works migliora il modulo Design Studio grazie a un design intuitivo, a vantaggio sia dei nuovi utenti che di quelli già esperti. Offre uno strumento di creazione di diagrammi drag-and-drop per la configurazione dei layout delle macchine, un flusso di lavoro semplificato e una libreria completa di tipi di asset specifici.
Gli utenti possono mappare facilmente le posizioni dei sensori, impostare gli allarmi e configurare i programmi di misura. La nuova versione supporta molti più asset all'interno di una singola macchina, aggiunge frequenze di guasto personalizzate, nuovi allarmi per misura e raccolta di forme d'onda di transitori per AMS 6500 ATG.
GESTIONE DELLE RISORSE SUL CLOUD
Monitoraggio delle condizioni degli asset come servizio AMS Machine Works Connect è il bundle attento ai costi di Emerson per il monitoraggio delle condizioni degli asset che unisce sensori di vibrazione, edge analytics, software per lo stato dei macchinari e servizi di implementazione globale. AMS Machine Works Connect offre agli utenti lo stesso potente software di analisi delle condizioni delle macchine sul cloud con un investimento minimo rispetto al costo e alle complessità di approvvigionamento, manutenzione e sicurezza informatica dell'infrastruttura.
Questa soluzione in host di Emerson per la gestione delle risorse e il monitoraggio dei macchinari industriali rotativi offre hardware (sensore, gateway, router, scheda SIM, custodia), software, servizi cloud, servizi di installazione e configurazione.
Gestione degli utenti
AMS Machine Works offre un controllo degli accessi basato sui ruoli, con la creazione di ruoli predefiniti e personalizzabili con autorizzazioni predefinite. Gli utenti possono essere inoltre assegnati a uno o più ruoli.
Inizia subito il percorso verso il monitoraggio unificato dello stato dei tuoi asset.
Richiedi una consulenza per scoprire in che modo il team di esperti di monitoraggio delle condizioni e dello stato dei macchinari di Emerson può aiutarti ad avviare, espandere o migliorare i programmi, i progetti e i siti in corso di realizzazione.
Il portafoglio AMS di Emerson realizza la visione Boundless Automation di Emerson unendo dati, sistemi e persone in tutta l'azienda per ottenere miglioramenti in termini di sicurezza, produzione, affidabilità, sostenibilità e responsabilizzazione della forza lavoro.
Brochure: Gestione delle risorse con un approccio intuitivo per una maggiore affidabilità
Il portafoglio per l'affidabilità AMS aiuta tecnici dell'affidabilità, tecnici di manutenzione, operation manager, ingegneri dell'automazione, specialisti della strumentazione, ingegneri di processo, specialisti delle valvole di controllo, analisti delle vibrazioni e molti altri operatori che svolgono il proprio lavoro in modo più efficiente, dal campo all'officina, alla sala riunioni e oltre.
Scopri di più visitando la pagina Web del marchio AMS.