Il software Emerson di gestione degli asset consolida i dati sull’affidabilità delle apparecchiature in una piattaforma sicura, integrata e facile da usare

AMS Machine Works 1.8

AMS Machine Works 1.8 con AMS 2140 Machinery Health Analyzer. Immagine ad alta risoluzione

Hardware AMS per il condition monitoring

La versione 1.8 di AMS Machine Works migliora gli strumenti di analisi esistenti, compresi quelli che offrono le tecnologie brevettate PeakVue™ e PeakVue Plus di Emerson. Introduce inoltre nuovi e intuitivi strumenti per la creazione di macchine, la gestione degli utenti e il controllo degli accessi basato sui ruoli, e molto altro ancora. Immagine ad alta risoluzione

La versione 1.8 di AMS Machine Works aggiunge la compatibilità con AMS 2140 Machinery Health Analyzer, con esperienza utente e sicurezza informatica migliorate

AUSTIN, Texas (2 aprile 2025) - Emerson, leader mondiale in tecnologia e software, sta aiutando i team di affidabilità asset ad eliminare i silo di dati ed espandere il proprio potenziale  con il rilascio di MS Machine Works versione 1.8. Questo aggiornamento del software consolida tutti i dati provenienti da hardware AMS per il monitoraggio delle condizioni dei macchinari in un'unica piattaforma, per aiutare le aziende a semplificare la gestione e potenziare la sicurezza informatica dei programmi di affidabilità in una vasta gamma di settori industriali, come oil & gas, chimico, life sciences, metals and mining, acqua, energia e servizi pubblici, pulp & paper e molto altro.

Un obiettivo chiave della visione Boundless Automation℠ di Emerson è consentire un facile trasferimento di dati contestualizzati dal campo intelligente, all'edge e al cloud per aiutare i team ad estrarre maggiore valore dai dati che già si raccolgono. Portando tutti gli strumenti di monitoraggio delle condizioni dei macchinari AMS della generazione corrente in un'unica piattaforma, AMS Machine Works versione 1.8 contribuirà a questa visione, aiutando i team di affidabilità a semplificare e rendere più efficace l'uso dei dati per ottimizzare i processi decisionali e le attività di manutenzione, abbattendo i silo di dati e offrendo al personale degli impianti l'opportunità di diventare più efficace ed efficiente nei rispettivi ruoli. 

"I team per l'affidabilità e la manutenzione degli impianti non soffrono di carenza di dati, ma spesso non hanno il tempo o l'esperienza per gestire dati salvati in sistemi diversi o per metterli a disposizione degli strumenti di automazione in grado di trasformare i dati in informazioni di utilità pratica", ha affermato Erik Lindhjem, Vicepresidente e General Manager Reliability Solutions di Emerson. "La versione 1.8 di AMS Machine Works offre dati completi sulle condizioni dei macchinari mediante un unico pannello di controllo intuitivo, rendendo facile per gli utenti di qualsiasi livello di esperienza prendere le decisioni più adeguate".

I dati da AMS 2140 Machinery Health Analyzer saranno ora inseriti direttamente in AMS Machine Works, e gli utenti avranno la possibilità di gestire un unico database che combina sia la raccolta automatica che manuale dei dati. Inoltre, una nuova interfaccia utente e una dashboard migliorata renderanno il software più facile da usare, con l'aggiunta di funzionalità di “drag-and-drop” e menu riprogettati per una navigazione più intuitiva. 

La versione 1.8 di AMS Machine Works aggiunge inoltre funzionalità per l’acquisizione dei dati relativi allo stato degli asset di rilevanza critica protetti da AMS 6500 ATG , aiutando i team a integrare più facilmente i sistemi di protezione dei macchinari nella propria piattaforma software, oltre a migliorare la gestione di utenti e licenze e offrire metodi di autenticazione moderni per una maggiore sicurezza informatica.

Media:
• Contatti: Contatti Media di Emerson

Altre risorse:
• Unisciti alla Emerson Exchange 365 Community
• Entra in contatto con Emerson mediante  X Facebook LinkedIn YouTube
 

Informazioni su Emerson
Emerson (NYSE: EMR) è un leader globale di tecnologia industriale che fornisce automazione avanzata. Con un portafoglio ineguagliabile di dispositivi intelligenti, sistemi di controllo e software industriali, Emerson offre soluzioni che automatizzano e ottimizzano le prestazioni aziendali. Emerson, con sede centrale a St. Louis, nel Missouri, combina tecnologia innovativa e comprovata eccellenza operativa per alimentare il futuro dell'automazione. Per ulteriori informazioni, visita il sito Emerson.com.

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.