Monitoraggio dei serbatoi per le conversioni del combustibile a GNL marino

Misura di livello per imbarcazioni a GNL marino
Monitoraggio dei serbatoi per le conversioni del combustibile a GNL marino

Misura di livello accurata necessaria per il retrofit dal convenzionale

La tecnologia di misura del livello basata su radar di Emerson supporta i progetti di retrofit per GNL, garantendo un monitoraggio preciso e affidabile del livello nei serbatoi di stoccaggio di combustibile criogenico. Quando le navi vengono convertite per l'uso di combustibile GNL, diventa fondamentale una gestione sicura e accurata dello stoccaggio del GNL, per garantire in particolare la conformità al requisito di stoccaggio a -162 °C del GNL in serbatoi a membrana e IMO Tipo C con ingombro minimo. La misura accurata dei livelli in tali condizioni è un'operazione complessa, ma le soluzioni basate su radar di Emerson garantiscono misure coerenti e in tempo reale con una singola penetrazione del serbatoio dall'alto, una soluzione ideale per le applicazioni su combustibile marino.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Misura di livello accurata necessaria per il retrofit dal convenzionale
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.