Informazioni sui misuratori di portata non intrusivi
Lo standard per la misurazione non intrusiva della portata
Le tecnologie di misurazione della portata a ultrasuoni non intrusive Flexim di Emerson consentono di misurare tutto ciò che scorre, liquidi e gas. I nostri misuratori della portata a ultrasuoni consentono agli operatori una semplice applicazione del trasduttore sulla parte esterna del tubo, senza interruzione delle operazioni o rischi di perdite. I nostri prodotti soddisfano i requisiti di sicurezza e produzione industriale più rigorosi e garantiscono il massimo livello di disponibilità degli impianti.
In generale, i misuratori di portata a ultrasuoni funzionano trasmettendo onde ultrasoniche e monitorando il tempo necessario al suono per tornare all'unità. I sistemi a ultrasuoni clamp-on determinano la portata in volume secondo il metodo della differenza dei tempi di transito. Poiché il segnale ultrasonico irradiato nel tubo è trasportato dal fluido che scorre all'interno, si verifica un ritardo tra il tempo di transito acustico con e contro il flusso di direzione. Questo ritardo può essere misurato con estrema accuratezza. Il trasmettitore calcola la portata in volume in base ai parametri immessi per la geometria del tubo e alle proprietà fisiche del fluido memorizzate nel database interno. La serie di misuratori di portata FLUXUS® offre le migliori prestazioni in queste e altre applicazioni impegnative. Continua a leggere per saperne di più sugli usi dei misuratori di portata a ultrasuoni.
L'affidabilità e l'accuratezza dei sistemi di misura dipendono dalla qualità della loro produzione e calibrazione. Una gestione coerente della qualità secondo la norma DIN ISO 9001 è essenziale per Flexim, che dispone di un laboratorio di calibrazione certificato secondo la norma DIN EN ISO/IEC 17025:2018. Flexim è inoltre l'unico produttore di misuratori di portata a ultrasuoni in grado di calibrare trasmettitori e coppie di sensori in modo indipendente, grazie al proprio metodo brevettato AperCal. La calibrazione, tracciabile come da standard nazionali, non viene eseguita su una piattaforma ed elimina quindi l'incertezza sulle caratteristiche di installazione o dei tubi.
I misuratori di portata a ultrasuoni non intrusivi FLUXUS® di Flexim sono utilizzati ovunque ci sia un flusso. La tecnologia clamp-on apre un'ampia gamma di applicazioni senza pari, poiché l'apparecchiatura FLUXUS® misura in modo affidabile la portata di qualsiasi fluido, sia esso in stato di liquido, gas o vapore indipendentemente dalla direzione del flusso (bidirezionale) e su un campo di misura estremamente ampio. Grazie ai vantaggi pratici che offre, la misurazione di portata esterna con trasduttori a ultrasuoni clamp-on è diventata una tecnica di misura standard in un'ampia gamma di industrie e applicazioni.
La verifica avanzata del misuratore (AMV) consente di verificare lo stato di salute dell'apparecchiatura di misurazione della portata Flexim direttamente in loco, senza dover interrompere il processo. In tal modo è possibile risparmiare sui costi e garantire le prestazioni della misurazione di portata non intrusiva. L'acquisizione continua e la memorizzazione permanente dei valori diagnostici da parte del trasmettitore consentono una verifica regolare. Sulla base di questi dati, è possibile pianificare la manutenzione ed evitare guasti imprevisti. Gli operatori possono generare automaticamente un rapporto di verifica del misuratore di portata, fornendo la documentazione necessaria per il sistema di gestione della qualità.
I nostri esperti tecnici di assistenza possono eseguire le attività di misurazione della portata presso il tuo sito e farti risparmiare risorse considerevoli da utilizzare in modo più efficiente per altre attività.
I nostri servizi per i misuratori vengono organizzati in base alle tue esigenze specifiche:
Dalla misura di portate in volume e in massa di liquidi e gas su una vasta gamma di fluidi, temperatura e pressioni;
All'analisi energetica delle quantità di caldo e freddo o anche i consumi di aria compressa all'interno del tuo sito;
Fino a misurazioni della portata su tubi a temperature elevate fino a 630 °C (1.166 °F).
A seconda dell'area geografica, i servizi comprendono misurazioni sul campo, analisi di laboratorio, gestione di progetti, formazione, messa in opera, noleggio di strumenti e servizi di consulenza.
La serie di misuratori di portata per gas FLUXUS® G del portafoglio Emerson Flexim definisce gli standard per la misurazione a ultrasuoni non intrusiva dei gas. Applicati all'esterno delle pareti dei tubi, questi dispositivi di misurazione della portata di gas bidirezionali misurano la portata di qualsiasi tipo di gas. Sono disponibili sia in versione portatile che fissa. Con l'integrazione di parametri di processo aggiuntivi, quali pressione e temperatura, i misuratori di portata per gas FLUXUS® garantiscono anche un'elevata precisione della portata in massa e delle portate operative e in volume standard. FLUXUS® G è anche il misuratore di portata preferito ovunque il gas rappresenti un pericolo, sia esso esplosivo, tossico o chimicamente aggressivo.
I misuratori di portata a ultrasuoni per liquidi Flexim FLUXUS® F misurano la portata dei liquidi in modo non invasivo con dei trasduttori montati all'esterno dei tubi. Sono disponibili sia in versione portatile che fissa. Emerson Flexim offre trasmettitori per liquidi a ultrasuoni di base per la misurazione della portata non intrusiva dell'acqua, speciali sistemi di misura per la registrazione ad alta precisione delle portate più basse, per la misurazione della portata da temperature criogeniche a molto elevate o anche per l'uso in aree potenzialmente esplosive o sommerse. Emerson Flexim è inoltre l'unico fornitore di trasduttori a ultrasuoni clamp-on con certificazione SIL2, per l'uso in funzioni di sicurezza.
Emerson Flexim ha aperto la strada alla misurazione non intrusiva della portata di vapore con la tecnologia a ultrasuoni clamp-on. FLUXUS® ST-LT misura le portate in volume e in massa di vapore saturo e surriscaldato a temperature fino a 180 °C (356 °F), utilizzando il principio della differenza dei tempi di transito. Il sistema è disponibile come misuratore sia fisso che portatile. FLUXUS® ST-HT stazionario è stato progettato in modo specifico per le applicazioni a temperatura elevata, oltre i 240 °C (464 °F), e si basa sul metodo di misurazione della portata di correlazione. In combinazione con i dispositivi di montaggio WaveInjector®, i sistemi FLUXUS® ST-HT spingono le nostre soluzioni per la misura del vapore a ultrasuoni clamp-on fino a 630 °C (1.166 °F).
Misurare con precisione i flussi di aria compressa in tutte le condizioni con un misuratore di portata d'aria ad alta pressione è la chiave per migliorare l'efficienza energetica dei sistemi di aria compressa e ridurre i costi.
Utilizzando una tecnologia all'avanguardia, la serie di misuratori di portata d'aria a ultrasuoni FLUXUS CA, non intrusiva, offre una soluzione permanente o portatile, ideale per effettuare audit energetici, misurare il consumo di aria compressa, controllare i contatori esistenti, rilevare potenziali perdite, bilanciare le reti di impianti e monitorare l'efficienza dei compressori.
Basato sulla tecnologia di misurazione della portata clamp-on di Flexim, FLUXUS® TE combina il misuratore volumetrico e il calcolatore di energia in un unico trasmettitore. Dotato di fino a 2 canali di misurazione della portata e fino a 4 ingressi per la temperatura, fornisce valori misurati come la portata attuale o la portata in massa, il valore dell'energia termica, le temperature e anche le corrispondenti funzioni di contatore.
È possibile implementare facilmente applicazioni come il riscaldamento e il raffreddamento.
La tecnologia Flexim WaveInjector® viene utilizzata a temperature estreme. Il dispositivo di montaggio del trasduttore brevettato separa termicamente i trasduttori a ultrasuoni dal tubo, estendendo così il campo di applicazione della tecnologia a ultrasuoni clamp-on non intrusiva a temperature comprese fra -200 e 630 °C (-328 e 1.166 °F). Il calore irradiato o assorbito attraverso le piastre di accoppiamento metalliche è tale che la temperatura del dispositivo di fissaggio del trasduttore rientra nel campo di lavoro dei trasduttori a ultrasuoni. Il WaveInjector® viene inoltre montato all'esterno del tubo senza dover aprire la tubazione. Trattandosi di un dispositivo puramente meccanico, WaveInjector® può essere utilizzato anche in aree potenzialmente esplosive.
I misuratori della portata in massa Emerson Flexim rilevano la velocità del flusso e utilizzano la velocità del suono per determinare la concentrazione o la densità delle soluzioni liquide binarie. Combinando la misurazione sia della portata che della densità, PIOX S offre la lettura precisa della portata in massa. Le applicazioni tipiche sono su acido solforico e acido cloridrico, prodotti caustici, soluzioni saline e fertilizzanti azotati. La tecnologia clamp-on, senza parti a contatto con il processo, è ideale per l'analisi dei fluidi più difficili e pericolosi da trattare. Quando sono necessarie solo misure di densità e concentrazione, è possibile utilizzare il rifrattometro di processo in linea PIOX® R di Flexim, che combina il concetto consolidato del misuratore della concentrazione con l'innovativo principio della luce trasmessa. Questa tecnologia esclusiva determina la concentrazione online con una precisione eccezionale. Entrambi i sistemi si possono utilizzare in combinazione per analizzare fluidi più complessi nelle applicazioni specifiche del cliente.
Le operazioni di produzione, trasporto e stoccaggio di petrolio e gas sono soggette alle condizioni di processo più difficili e complesse e a rigorosi standard in termini di prestazioni, disponibilità ed efficienza. I misuratori di portata clamp-on per petrolio e gas, accurati, affidabili ed economici, sono progettati in modo specifico per resistere a processi estremi e alle condizioni in continua evoluzione nel settore. I nostri misuratori di portata a ultrasuoni non intrusivi e clamp-on sono la soluzione perfetta per pressioni e temperature elevate, fluidi abrasivi e per i requisiti di sicurezza in vigore in tutto il settore.
Le nostre soluzioni offrono prestazioni elevate, tecnologia flessibile e una migliore sicurezza operativa. Questi misuratori di portata sono estremamente accurati e affidabili, senza alcuna deriva di misurazione, e sono in grado di misurare portate estremamente basse fino a 0,01 m/s, nonché in condizioni di bassa pressione fino a 50 psi. Sono adatti per liquidi, gas e vapore, con la disponibilità di misuratori di portata a ultrasuoni permanenti e portatili. Non avendo potenziale di perdita, sono ideali per fluidi corrosivi e tossici. Installandoli sulla parete esterna del tubo, non sono nemmeno suscettibili all'usura abrasiva. Il loro design intuitivo e la possibilità di essere adattati li rendono facili da usare, oltre a tutto il resto.
Le condizioni operative all'interno dei siti chimici possono essere molto difficili. Si opera su un'ampia gamma di fluidi organici e inorganici, alcuni dei quali sono infiammabili, tossici o altamente corrosivi. Inoltre, si possono generare campi di temperatura estremi. È in queste condizioni difficili che diventano più evidenti gli eccezionali vantaggi dei misuratori di portata e concentrazione a ultrasuoni. Sono infatti esenti da manutenzione e offrono un'accuratezza e una ripetibilità eccellenti.
Tra le numerose applicazioni di misuratori di portata a ultrasuoni per l'industria chimica vi sono:
Misuratori di portata per ammoniaca
Misuratori di portata per azoto
Misurazione della portata temporanea di aria compressa, gas, liquidi e portate di calore
Misurazione della portata dell'acqua di circolazione della caldaia
Misurazione della portata di acque reflue industriali
Misuratore di portata di olio per alta temperatura
Misurazione della portata dell'acqua di raffreddamento
Bilanciamento idraulico di una torre di raffreddamento
I misuratori di porata Emerson Flexim soddisfano senza problemi i rigorosi requisiti del settore alimentare in materia di design igienico, misurazione delle prestazioni e accuratezza. Con l'uso dei sistemi di misurazione della portata igienici FLUXUS®, si elimina il rischio di contaminare fluidi puri o di creare "punti morti" igienici problematici all'interno di una linea di produzione. 100% igienico e 100% privo di contaminazioni.
Poiché sono installati all'esterno della tubazione, i nostri misuratori di portata non richiedono alcuna interruzione del processo. Ciò significa che il mezzo rimane integro, eliminando il rischio di perdite o contaminazione. Non c'è possibilità di "punti morti" igienici problematici all'interno della linea di prodotti.
La nostra gamma di misuratori di portata per l'acqua si dimostra utile in un'ampia gamma di applicazioni in settori diversi, tra cui il trattamento delle acque potabili, il trattamento delle acque reflue e la misura fiscale per la distribuzione dell'acqua. I nostri misuratori di portata a ultrasuoni clamp-on per l'acqua si possono installare senza alcuna interruzione del servizio o alterazione delle tubazioni. Poiché non entrano in contatto con l'acqua, questi misuratori di portata ad ultrasuoni sono una soluzione igienica e non causano usura a tubi e altri componenti.
Con la maggior parte delle tubazioni e delle condutture idriche interrate o sommerse, questi misuratori di pressione non intrusivi sono progettati per le esigenze dei settori idrico e delle acque reflue. Possono essere utilizzati per applicazioni che includono il trattamento dell'acqua potabile, il trattamento delle acque reflue e la misurazione per la distribuzione dell'acqua.
La modernizzazione è essenziale per ottenere una generazione efficiente dell'energia. L'implementazione di una strumentazione non intrusiva per la misurazione della portata di vapore nelle centrali elettriche e in altre applicazioni evita interruzioni dell'alimentazione e il contatto diretto con i fluidi di processo. Per questo la nostra soluzione di misura del consumo di energia non richiede manutenzione e aiuta gli operatori delle centrali elettriche a monitorare e controllare i processi con la massima efficienza e flessibilità.
Il settore minerario presenta alcuni degli ambienti industriali più difficili. Un monitoraggio accurato, affidabile e durevole della portata è fondamentale per un trattamento dei minerali ben bilanciato e ottimizzato. I fluidi che scorrono, per lo più liquidi con sospensioni solide abrasivi, soluzioni di liscivia corrosivi o sostanze chimiche tossiche, non danneggiano né usurano i trasduttori Flexim non intrusivi.
I misuratori di portata clamp-on non intrusivi sono un valido strumento utilizzato nel settore dei metalli. Offrono misure di portata precise e in tempo reale senza dover modificare i tubi o interrompere le operazioni, risparmiando quindi tempo e costi di installazione. Questi misuratori sono sicuri, richiedono una manutenzione ridotta e sono estremamente versatili, caratteristiche che li rendono ideali per il monitoraggio dell'acqua usata per i processi e per il raffreddamento, dell'aria compressa, delle soluzioni chimiche corrosive e persino del vapore.
Grazie al miglioramento dell'efficienza, alla riduzione della manutenzione e al supporto di un funzionamento sicuro, rappresentano un modo conveniente per incrementare le prestazioni complessive in ambienti industriali.
Il legno è la materia prima più importante per la produzione di carta industriale. I principali processi prevedono la lavorazione dei trucioli di legno e la successiva produzione di polpa di cellulosa. La chiave per garantire una qualità costante della carta è la giusta miscela. È a questo punto che entrano in gioco le tecnologie di misura di portata e concentrazione di Flexim, soprattutto in applicazioni difficili quando si misurano i liquori altamente corrosivi o il flusso di sostanze leggermente adesive, come colla e pasta, o liquidi con sospensioni solide e polpe altamente abrasivi.
Per la loro natura di dispositivi di misura della portata in energia termica affidabili e dal facile retrofit, i misuratori di portata Flexim per acqua refrigerata e calda sono la tecnologia ideale per le attività odierne di misura, sottometraggio e gestione dell'energia. I misuratori di portata per acqua calda e refrigerata svolgono una funzione importante per mantenere efficiente il sistema.
Controlla e monitora la funzionalità e i tassi di perdita interna degli impianti idraulici verdi, gialli e blu per tutte le sezioni di ala sinistra, ala destra e coda del velivolo senza necessità di intervenire in modo diretto sulle condutture idrauliche. Questi misuratori di portata per olio idraulico si applicano direttamente sui tubi idraulici. L'uso degli ultrasuoni consente ai misuratori di portata idraulica di rilevare i dati necessari senza lunghi tempi di installazione o l'aggiunta di ostruzioni sulla linea. Grazie alla natura non invasiva e alla precisione questi dispositivi si impongono sul mercato come strumenti importanti per la misura idraulica.