Più facile da usare​
Prestazioni leader del settore​
Funzioni di sicurezza avanzate​
Altre informazioni​
Migliore connettività​
Interruttori relè affidabi​li

Rivoluzionare il modo in cui viene misurata la pressione

Con funzionalità innovative che rendono la vita più facile, il trasmettitore di pressione Rosemount 4051S offre di più: più flessibilità, più prestazioni, più informazioni e più tranquillità. ​

Più facile da usare​

Progettato per semplificare le operazioni quotidiane, il trasmettitore di pressione 4051S Rosemount consente di dedicare meno tempo alla configurazione del trasmettitore di pressione e a concentrarsi sulle attività importanti. ​

  • Il display grafico retroilluminato è più grande, più semplice da leggere e disponibile in sette lingue​

  • Interfaccia utente intuitiva, per cui c'è meno ipotesi​

  • Semplificazione di configurazione e manutenzione con connettività Bluetooth®

  • Facile configurazione per portata e livello ​

Più facile da usare​
Industry-Leading Performance​

Di' addio ai guasti dei prodotti e ai tempi di indisponibilità dell'impianto non pianificati. Il trasmettitore di pressione 4051S Rosemount è progettato per resistere ai processi più difficili e agli ambienti più difficili. Ottieni più tranquillità sapendo che si esibirà giorno dopo giorno con:​

  • Garanzia leader del settore di 20 anni​

  • Stabilità leader del settore di 20 anni

  • Tempi di risposta più rapidi, meno di 50 ms​

  • Il range di 800:1 riduce il numero di modelli esclusivi che servono per l'inventario​

Prestazioni leader del settore​
Funzioni di sicurezza avanzate​

Il trasmettitore di pressione 4051S Rosemount è dotato di sicurezza integrato alla sua anima, con più modi per aiutare a proteggere il team e la struttura.​

  • Aumentare la sicurezza del personale ed evitare aree pericolose con connettività Bluetooth®

  • Test di collaudo e registrazione guidati semplificano i test grazie a un processo semplice passo-passo​

  • I test di verifica integrati forniscono una verifica affidabile della funzionalità dello strumento per migliorare efficienza operativa e sicurezza​

  • Certificazione SIL 2/3 IEC 61508​

Funzioni di sicurezza avanzate​
Altre informazioni​

Con più informazioni a portata di mano, puoi prendere decisioni con maggiore sicurezza. ​

  • L'integrità del circuito monitora continuamente lo stato dell'intero circuito elettrico per rilevare guasti potenziali prima che si verifichino​

  • L'uscita risponde alle modifiche del processo grazie al rilevamento delle linea ad impulso collegata​

  • Diagnosticare condizioni anomale con informazioni di processo e ricevere notifiche prima che le operazioni siano influenzate​

  • Assegnazione di priorità al lavoro ed evitare arresti con gli allarmi di processo​

  • Registri di calibrazione e diagnostica incorporati che consentono di accedere alle informazioni quando sono necessarie​

Altre informazioni​
Migliore connettività​

Connessione con tecnologia Bluetooth® che consente una maggiore produttività, affidabilità e sicurezza. Decisioni in tempo reale grazie a:​

  • Giri dell'operatore semplificati grazie a un collegamento semplice e veloce dei dispositivi​

  • Miglioramento della risoluzione dei problemi e della configurazione grazie alla conoscenza di quali dispositivi necessitano attenzione​

  • AMS Device Configurator App per un'esperienza senza problemi su tutti i dispositivi​

Migliore connettività​
Interruttori relè affidabi​li

Gli interruttori di pressione forniscono una protezione avanzata delle risorse e aiutano a mantenere la sicurezza del sistema prevenendo le condizioni di sovrappressione. ​

  • Riducete i guasti, l'accuratezza e i problemi di affidabilità che possono verificarsi con gli interruttori stand-alone​

  • Semplifica le funzionalità di controllo on/off per applicazioni senza PLC o DCS ​

  • Tracciare e avvisare in base a pressione, portata o variabili di livello e sapere che l'interruttore è configurato correttamente e funziona ​

  • Le applicazioni SIS forniscono percorso SIS ridondante all'elemento di controllo finale​ 

Interruttori relè affidabi​li

Vedere Trasmettitori in 3D

Trasmettitore di pressione Rosemount 4051S Coplanar​

Il trasmettitore di pressione Coplanar™ 4051S Rosemount è progettato con la tecnologia Coplanar brevettata e rappresenta la soluzione senza pari per le misure di pressione, portata e livello. Il design della piattaforma SuperModule™ ottimizza le prestazioni per misure accurate della pressione differenziale, relativa e assoluta, consentendo al contempo flessibilità di installazione e applicazione.​

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Trasmettitore di pressione Rosemount 4051S Coplanar​

Trasmettitore di pressione in linea Rosemount 4051S​

Ottimizzazione delle prestazioni con il trasmettitore di pressione in linea 4051S, la soluzione industriale migliore nella sua classe. Questa piattaforma SuperModule scalabile non ha pari per prestazioni di misura di pressione relativa ed assoluta, poiché minimizza la variabilità di processo e riduce la manutenzione. Progettato per connessione diretta filettata, manifold o soluzioni di sistemi di tenuta, questo trasmettitore di pressione in linea si collega al processo, rendendo l'installazione rapida ed economica.​

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Trasmettitore di pressione in linea Rosemount 4051S​

Trasmettitore di livello 4051SLT Rosemount​

Misure di pressione affidabili in condizioni estreme con il trasmettitore di livello 4051SLT Rosemount, la soluzione migliore nella sua classe che offre capacità migliorate per misure di livello di serbatoi pressurizzati e ventilati. Progettato per consentire il montaggio diretto, il montaggio remoto, i montaggi per sistemi bilanciati e Tuned-System™, questo dispositivo può soddisfare richieste e requisiti di processo diversi per applicazioni di livello.​

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Trasmettitore di livello 4051SLT Rosemount​

Misuratore di portata ad orifizio compatto 4051SFC Rosemount​

Realizzato con un orifizio calibrato compatto o un orifizio calibrato di conditioning 4 fori, questo misuratore di portata fornisce misure per applicazioni di controllo a circuito chiuso, monitoraggio generico e misure fiscali. Disponibile in diametri del tubo fino a 12 in. (300 mm), questo elemento primario è progettato per il servizio con gas, liquidi e vapore e funziona bene in condizioni di processo difficili.​

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Misuratore di portata ad orifizio compatto 4051SFC Rosemount​

Misuratore di portata Rosemount 4051SFA Annubar​

Il misuratore di portata Rosemount 4051SFA Annubar è una soluzione senza pari, dotata di un tubo di media di Pitot brevettato che assicura misure dall'accuratezza superiore su una vasta gamma di portate. Il sensore a T brevettato, progettato con un pozzetto termometrico integrato, è in grado di eseguire misurazioni mediante penetrazione in un punto singolo del tubo, mantenendo al contempo un profilo ridotto nel tubo per limitare la perdita di pressione permanente e aumentare il risparmio energetico. ​

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Misuratore di portata Rosemount 4051SFA Annubar​

Misuratore di portata ad orifizio integrale 4051SFP Rosemount​

Il misuratore di portata ad orifizio integrale 4051SFP Rosemount incorpora un elemento primario ad orifizio calibrato. Questo gruppo tratto fornisce facile installazione ed è progettato per facilitare misure di portata ad alta precisione in diametri del tubo ridotti (15-40 mm o 0,5-1,5 in.).​

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Misuratore di portata ad orifizio integrale 4051SFP Rosemount​

Aiutami a scegliere

Progettato per soddisfare le diverse esigenze di misura, il trasmettitore Rosemount 4051S è la soluzione di primo livello per la misura di pressione, livello di pressione differenziale e portata a pressione differenziale. Scegli il dispositivo Rosemount 4051S che si adatta meglio alle tue esigenze: ottenete le stesse caratteristiche innovative indipendentemente dalle misure che state misurando. 

Trasmettitore di pressione Rosemount 4051S

Il trasmettitore di pressione 4051S Rosemount offre accuratezza superiore, manutenzione minima ed eccezionale durata, rendendolo una scelta affidabile per soluzioni di misura della pressione affidabili e precise. 

  • Ideale per applicazioni a pressione differenziale relativa, assoluta e che richiedono una connessione diretta al processo, una flangia o un manifold. 

  • I manifold per strumenti R305 e R306 Rosemount si integrano perfettamente nel numero di modello del Rosemount 4051S. 

Ulteriori informazioni e configurare il trasmettitore di pressione 4051S Rosemount di seguito. 

Trasmettitore di livello 4051SLT Rosemount​

L'ampia offerta di separatori remoti di Emerson combinata con il trasmettitore Rosemount 4051S rende il trasmettitore di livello 4051SLT in grado di affrontare le applicazioni più esigenti. 

  • Ideale per applicazioni di misura di livello in serbatoi pressurizzati e ventilati. 

  • Progettato per montaggio diretto, montaggio remoto, sistemi bilanciati e gruppi Tuned-System™. 

  • La struttura riparabile con saldatura consente di riparare il sistema di tenuta. 

Utilizzare lo strumento di dimensionamento per trovare la soluzione migliore per la propria applicazione. 

Misuratore di portata 4051SF DP Rosemount

I misuratori di portata a pressione differenziale 4051SF Rosemount sono costruiti sull'affidabile piattaforma Rosemount 4051S, offrendo una soluzione versatile per la misura della portata.   

  • Progettato per una misura della portata accurata e affidabile, garantendo prestazioni ottimali in varie condizioni di processo.   

  • Vengono forniti completamente configurati, sottoposti a test delle perdite e pronti per essere installati rapidamente.

  • Lo strumento di dimensionamento e selezione semplifica il processo di configurazione considerando fattori quali accuratezza, perdita di pressione e requisiti di installazione.

Utilizzare lo strumento di dimensionamento per trovare la soluzione migliore per la propria applicazione. 

Pronto a parlare con un esperto

Pronto a parlare con un esperto?

I nostri esperti sono pronti a rispondere a qualsiasi domanda sulla serie di trasmettitori di pressione 4051S Rosemount. ​

Confrontare i trasmettitori di pressione​

Il trasmettitore di pressione 4051S Rosemount si basa sulla comprovata tecnologia del trasmettitore di pressione Rosemount 3051S. Abbiamo aggiunto più funzionalità e migliorato le prestazioni per offrire un dispositivo di misura della pressione superiore. 

Complanare

Trasmettitore di pressione Rosemount 4051S​

  • Stabilità di 20 anni ​ e garanzia standard​
  • Accuratezza di riferimento fino a 0,025%​​
  • Tempo di risposta 45 ms​
  • Diagnostica di processo intelligente, diagnostica dedicata all'integrità di linea e circuito occluse e allarmi di processo allargati ​
  • rangedown 800:1​
  • Display remoto migliorato
  • Connettività Bluetooth®​​
  • Display grafico retroilluminato​
  • Test di prova incorporati​
  • Capacità di pressostato con relè integrale​
  • 4-20 mA HART​​
  • Allarmi di processo estesi 
  • Registri di diagnostica, calibrazione e test di verifica 
  • Interfaccia utente migliorata 
  • Configurazione di livello e portata dedicata 
  • Totalizzatore e calcoli di volume disponibili 

Trasmettitore di pressione Rosemount 3051S​

Trasmettitore di pressione Rosemount 3051S​

  • Stabilità di 15 anni​ e garanzia standard​
  • Accuratezza di riferimento fino a 0,025%​​
  • Tempo di risposta 100 ms​
  • Diagnostica di processo intelligente, diagnostica all'integrità di linea e circuito occluse e allarmi di processo allargati​
  • rangedown 200:1​
  • Display remoto​​
  • 4-20 mA HART, WirelessHART®, FOUNDATION Fieldbus​

Converti facilmente il tuo trasmettitore di pressione nel nuovo trasmettitore Rosemount 4051S​

Disponi di un trasmettitore di pressione Rosemount 3051S? Utilizzare questo strumento per convertire i numeri di modello del Rosemount 3051S in numeri di modello del Rosemount 4051S. Lo strumento converte qualsiasi modello 3051S al modello equivalente 4051S, tra cui: manifold per strumenti, gruppi di separatori e misuratori di portata a pressione differenziale. ​

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Converti facilmente il tuo trasmettitore di pressione nel nuovo trasmettitore Rosemount 4051S​

Domande frequenti​

L'accuratezza e l'affidabilità delle misure di pressione sono un fattore critico per le operazioni. Il trasmettitore di pressione 4051S Rosemount è stato progettato per garantire l'accuratezza e l'affidabilità. Per qualsiasi altra domanda, si prega di contattarci.​

Perché dovrei scegliere il trasmettitore di pressione 4051S Rosemount rispetto a un altro trasmettitore di pressione?
Quali applicazioni sono più adatte per il trasmettitore di pressione Rosemount 4051S?​
Quanto dura il trasmettitore di pressione 4051S Rosemount? ​
Cosa si può assemblare su un trasmettitore di pressione 4051S Rosemount?​
Esplora le nuove caratteristiche del trasmettitore di pressione 4051S Rosemount?​
Cosa rende il trasmettitore di pressione 4051S Rosemount in grado di ottenere una stabilità di 20 anni?​
Cosa sono gli interruttori dei relè e quali sono i vantaggi di essere integrati in un trasmettitore di pressione?​
Cosa posso fare con la connettività Bluetooth®?​
Dove userei l'opzione di risposta rapida?​
Come ordinare il trasmettitore di pressione Rosemount 4051S?​
Quali diagnostica sono disponibili sul trasmettitore di pressione Rosemount 4051S?​
A cosa serve l'opzione di test di verifica integrata?​
Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Domande frequenti​
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.