Trasmettitori di temperatura Rosemount™
Superate le sfide dei processi con la tecnologia innovativa che definisce gli standard del settore
Il nostro portafoglio di trasmettitori di temperatura Rosemount offre tecnologie innovative e leader del settore, progettate per soddisfare le esigenze di ambienti difficili e applicazioni impegnative. Questi trasmettitori contribuiscono a garantire misure accurate e affidabili per supportare la sicurezza e l'efficienza delle operazioni. Per la flessibilità delle applicazioni, i nostri trasmettitori di temperatura possono trasmettere un segnale cablato o wireless e possono essere montati e configurati localmente o in remoto. Ogni trasmettitore di temperatura Rosemount è compatibile con tutti i rilevatori di temperatura a resistenza (RTD) e le termocoppie standard del settore.
I trasmettitori di temperatura fungono da tramite tra il sensore e un sistema di controllo. Utilizzati in diversi settori, accettano segnali da tutti i rilevatori di temperatura a termoresistenze (RTD) e termocoppie standard del settore e convertono i segnali di misura in ingresso in un segnale di uscita di 4-20 mA, HART, WirelessHART® o FOUNDATION™ Fieldbus. Possono essere calibrati su un campo di lavoro di misura della temperatura desiderato e configurati in modo da avvisare il sistema di controllo se la temperatura di processo non rientra nel campo di lavoro specificato. Disponibili con diverse configurazioni degli alloggiamenti e delle custodie, queste apparecchiature si possono montare con un gruppo sensore/pozzetto termometrico in corrispondenza del punto di misurazione oppure in remoto.
Protegge la misura della temperatura da numerosi fattori di interferenza:
I trasmettitori di temperatura migliorano le prestazioni filtrando il rumore ambientale (1) e compensando le imprecisioni causate da terminazioni corrose (2) e cablaggi elettrici sfilacciati (3). Le custodie con montaggio sul campo possono evitare la presenza di umidità nello scomparto dell'elettronica (4). Un gruppo trasmettitore-sensore calibrato può soddisfare i requisiti di prestazione nelle applicazioni di misura fiscale e di sicurezza. La diagnostica avanzata aiuta a evitare il fallimento delle misure e l'arresto del processo, identificando i sensori (5) e i collegamenti (6) difettosi o degradati.
L'utilizzo delle funzionalità di diagnostica avanzata dei trasmettitori di temperatura Rosemount migliora la qualità e l'accuratezza delle misure di temperatura. Gli effetti ambientali e di installazione che possono creare valori di misura errati possono essere compensati e filtrati da queste funzionalità diagnostiche. La nostra diagnostica può anche essere utilizzata per segnalare un sensore degradato o una condizione di installazione prima del guasto del sensore. Le informazioni di misura ottenute grazie alla diagnostica avanzata contribuiscono a mantenere i tempi di funzionamento dell'impianto delle misure di processo, a consentire una manutenzione proattiva e, in ultima analisi, a evitare un arresto imprevisto del processo.
Montaggio sul campo (1):
Montaggio su testina (2):
Montaggio su binario (3):
Stabilità, affidabilità e accuratezza leader del settore, con innovazioni tecnologiche per soddisfare le esigenze di misura della temperatura.
Stabilità e accuratezza wireless leader di settore. Progettato con una custodia a doppio scomparto per l’affidabilità sul campo in ambienti difficili.
Il nostro trasmettitore principale, facile da aggiornare sul campo.
Soluzione leader di settore per applicazioni di misura della temperatura ad alta densità. Contribuisce a rilevare gli errori su scala ed evita arresti inutili, migliorando la sicurezza e la produttività.
La scelta migliore per misure ad alta densità tramite WirelessHART. Efficace, affidabile e sicuro.
Un trasmettitore affidabile con un fattore di forma sottile che consente una facile installazione e una maggiore efficienza dello spazio su binario per una varietà di applicazioni.