Produzione petrolio, impianto chimico, raffineria petrolio, chimico, energetico, petrolchimico

Rosemount™ Thermowell Design Accelerator

Riduci i tempi di calcolo del pozzetto termometrico da 50 ore a 15 minuti. È rapido e gratuito.

Rappresentazione delle dimensioni di un pozzetto termometrico

Elimina il problema n. 1 associato con la progettazione di pozzetti termometrici

I tecnici dedicano in media 50 ore al calcolo dei pozzetti termometrici per ogni progetto. Per superare gli standard ASME, i punti di temperatura necessitano spesso di 3-4 ricalcoli per tag del pozzetto termometrico con i metodi di prova ed errore tradizionali.

Rosemount Thermowell Design Accelerator è uno strumento di calcolo del pozzetto termometrico online gratuito, che consente di eseguire calcoli del pozzetto termometrico fino al 90% più veloci e di ridurre i tempi di progettazione a soli 15 minuti. È di facile utilizzo e guida gli utenti attraverso i progetti più complessi, riducendo ore di lavoro e spreco di risorse. I calcoli utilizzano i criteri ASME PTC-19.3 TW per ottenere risultati sicuri, al fine di proteggere i processi e le persone che li gestiscono.

Registra un account MyEmerson o fai clic sul pulsante Size (Dimensioni) per iniziare.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Elimina il problema n. 1 associato con la progettazione di pozzetti termometrici

Rosemount Thermowell Design Accelerator

Elimina il problema n. 1 associato con la progettazione di pozzetti termometrici

I tecnici dedicano in media 50 ore al calcolo dei pozzetti termometrici per ogni progetto. Per superare gli standard ASME, i punti di temperatura necessitano spesso di 3-4 ricalcoli per tag del pozzetto termometrico con i metodi di prova ed errore tradizionali.

Rosemount Thermowell Design Accelerator è uno strumento di calcolo del pozzetto termometrico online gratuito, che consente di eseguire calcoli del pozzetto termometrico fino al 90% più veloci e di ridurre i tempi di progettazione a soli 15 minuti. È di facile utilizzo e guida gli utenti attraverso i progetti più complessi, riducendo ore di lavoro e spreco di risorse. I calcoli utilizzano i criteri ASME PTC-19.3 TW per ottenere risultati sicuri, al fine di proteggere i processi e le persone che li gestiscono.

Registra un account MyEmerson o fai clic sul pulsante Size (Dimensioni) per iniziare.

Caricamenti di massa di tag dei pozzetti termometrici

Accelerator consente di caricare fino a 1.000 tag per pozzetti termometrici con un solo clic. Utilizza il nostro semplice modello Microsoft® Excel quando sono necessari calcoli multipli o scegli di caricare manualmente ogni calcolo.

Calcoli del pozzetto termometrico

Per eseguire i calcoli con Accelerator, è possibile scegliere tra le opzioni seguenti:

  • Revisione automatica: Accelerator modificherà automaticamente le parti dimensionali di ciascun pozzetto termometrico guasto e continuerà a eseguire calcoli fino alla correzione dei pozzetti termometrici.
  • Calcolo singolo: l'utente apporta tutte le modifiche a ciascun pozzetto termometrico guasto prima che Accelerator esegua ogni ciclo di calcoli.

Tutti i calcoli corretti saranno conformi allo standard ASME PTC 19.3-TW.

Soluzioni alternative

Se non riesce a individuare un design accettabile del pozzetto termometrico, Accelerator consiglia tecnologie alternative, suggerendo la tecnologia Rosemount Twisted Square™ o Rosemount X-well™, garantendo sempre una soluzione sicura e affidabile.

Scopri i pozzetti termometrici Rosemount Twisted Square.

Scopri la tecnologia Rosemount X-well.

Assistenza per la risoluzione automatizzata dei problemi

Thermowell Design Accelerator avvisa l'utente degli eventuali errori di calcolo e suggerisce modifiche relative a lunghezza, diametro e tipo di pozzetto termometrico per garantire la correttezza dei calcoli.

Raccomandazioni e report sui modelli di prodotto

Una volta completati i calcoli e valutata la correttezza di tutti i pozzetti termometrici, Accelerator indicherà i modelli di prodotto validi per sensori e pozzetti termometrici Rosemount. In questo modo potrai procedere con la progettazione senza errori ed evitare le complessità della costruzione di modelli di prodotto personalizzati da cataloghi o bollettini tecnici. Riceverai inoltre i report di calcolo dettagliati, che mostrano come i pozzetti termometrici siano stati ottimizzati per le condizioni del processo.

Ottimizzazione dell'inventario

Questa caratteristica consente di standardizzare i modelli di prodotti per pozzetti termometrici, riducendo fino al 65% il numero di modelli di prodotti unici per pozzetti termometrici nell'inventario e limitando il numero di disegni di progettazione per pozzetti termometrici e sensori.

Il processo è semplice. Una volta che Accelerator ha completato i calcoli termometrici, selezionare i pozzetti termometrici da ottimizzare. Accelerator consolida quindi i modelli in un gruppo di configurazioni delle stesse dimensioni del tubo, del tipo di montaggio del pozzetto termometrico e del materiale del pozzetto termometrico. È possibile effettuare le regolazioni necessarie e lasciare che sia Accelerator a ottimizzare.

Scopri di più sul processo di ottimizzazione dell'inventario in questo video.

Informazioni su ASME PTC 19.3 TW

La temperatura è la variabile più misurata nei processi industriali. Anche piccoli errori di misura possono avere un effetto dannoso sull'efficienza, sul consumo energetico, sulla qualità dei prodotti o sulla sicurezza. 

ASME prevede 4 criteri quantitativi per una progettazione efficiente e sicura: frequenza, sollecitazione dinamica, sollecitazione statica e limiti di pressione idrostatica.

Rosemount Thermowell Design Accelerator di Emerson è conforme agli standard PTC 19.3 TW per continuare a servire i progettisti così come i fondatori di ASME iniziarono a fare più di un secolo fa.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Informazioni su ASME PTC 19.3 TW
ASME PTC 19.3 TW - 2016
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.