Decarbonizzazione in applicazioni su gas naturale

Decarbonizzazione in applicazioni di gas naturale

Esperienza e supporto di soluzioni integrate per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione, garantendo al contempo una fornitura di gas sicura e la massima affidabilità del sistema.

Quali sono oggi le soluzioni sostenibili per il controllo della pressione?

La sostenibilità è diventata parte integrante delle discussioni su sicurezza energetica e crescita economica. Allo scopo di raggiungere l'obiettivo net zero per le emissioni entro il 2050, molti Paesi hanno introdotto leggi e sovvenzioni, oltre a investimenti pubblici e privati per incoraggiare l'uso delle energie rinnovabili invece dei tradizionali combustibili fossili.

Emerson offre un portafoglio di soluzioni completo che consente di vincere le sfide attuali di riduzione delle emissioni grazie alla produzione di idrogeno e alla fornitura e miscelazione di idrogeno e rinnovabili nelle condutture di gas naturale.

Se è vero che non esiste un unico percorso verso la decarbonizzazione, la nota espressione "transizione energetica" riconosce che il progresso si effettua un passo alla volta.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Quali sono oggi le soluzioni sostenibili per il controllo della pressione?

Domande frequenti sulla miscelazione di idrogeno e gas naturale rinnovabile

Il gas naturale è rinnovabile?
Cos'è il biogas?
Perché le discariche producono metano? Perché è importante catturare le emissioni?
Cos'è l'RNG?
La perdita di idrogeno rappresenta un problema per la miscelazione di gas naturale-idrogeno?
Cos'è l'infragilimento da idrogeno? / Cos'è la fessurazione indotta da idrogeno?
Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Domande frequenti sulla miscelazione di idrogeno e gas naturale rinnovabile
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.