Maturity Model per Zero Trust

Maturity Model per Zero Trust

Identità

Identità del Maturity Model per Zero Trust
Un'identità può essere un utente del sistema di controllo (ad esempio, operatore o tecnico) oppure un servizio o un'applicazione che interagisce con il sistema che viene definito in modo univoco da un set di attributi. DeltaV supporta l'autenticazione a due...

Dispositivi

Dispositivi Maturity Model per Zero Trust
Un dispositivo è un qualsiasi asset connesso a una rete Ethernet, ad esempio un controllore, uno strumento da campo, una workstation o un server. Il firmware del dispositivo DeltaV è firmato con un certificato CA, per garantire che non possa essere modificato...

Reti

Reti del Maturity Model per Zero Trust
Le reti sono basate su Ethernet, cablate o wireless, pubbliche o private, fisiche o virtuali. DeltaV è segmentato dalla rete aziendale mediante un firewall, per creare un'area di sicurezza che consenta la trasmissione del solo traffico autorizzato tra il...

Applicazioni

Applicazioni Maturity Model per Zero Trust
Le applicazioni eseguite su workstation, controllori e così via, comunicano mediante una rete, agiscono sui dati (ad esempio, per il controllo) o presentano informazioni agli utenti. Il team di sviluppo del DCS DeltaV ha ottenuto la certificazione Secure...

Dati

Dati del Maturity Model per Zero Trust
I dati di un sistema di controllo del processo comprendono la configurazione dei controlli, i valori dei sensori, i setpoint, le informazioni cronologiche e i metadati che risiedono in controllori, strumenti da campo e così via e che vengono trasmessi tra le...

Il Maturity Model per Zero Trust è strutturato su cinque pilastri distinti, ognuno dei quali supporta avanzamenti graduali verso l'ottimizzazione nel corso del tempo. Tali pilastri poggiano su una base di capacità trasversali integrate in tutti e cinque i pilastri.

Consente l'implementazione della Boundless Automation
Comunicazioni protette
Minimo privilegio
Integrità del nodo incorporata

Miglioramento della sicurezza informatica in tutti i prodotti DeltaV

Seguendo l'evoluzione delle minacce alla sicurezza informatica, Emerson sta compiendo investimenti continui per garantire la resilienza di DCS e SIS DeltaV e proteggerti in un panorama digitale in continua evoluzione. Di seguito sono riportati alcuni esempi di potenziamento della sicurezza pianificati lungo il percorso verso una soluzione Zero Trust.

Consente l'implementazione della Boundless Automation

La visione Boundless Automation di Emerson poggia su fondamenta basate sul software, progettate per integrarsi alla perfezione in un approccio alla sicurezza informatica Zero Trust incentrato sul software.

Consente l'implementazione della Boundless Automation
Comunicazioni protette

Emerson rafforzerà le comunicazioni di DCS e SIS DeltaV a livello di protocollo, per adottare standard di sicurezza informatica più rigorosi, garantendo la creazione di un sistema sicuro e affidabile.

Comunicazioni protette
Minimo privilegio

Emerson implementerà il Principio del minimo privilegio (POLP) in tutti i sistemi DCS e SIS DeltaV, per prevenire l'accesso non autorizzato e ridurre ulteriormente la superficie di attacco.

Minimo privilegio
Integrità dei nodi incorporati

Emerson migliorerà la protezione dei nodi incorporati DeltaV (ad esempio i controllori) dalle modifiche non autorizzate e dannose del firmware con il secure boot con protezione hardware.

Integrità del nodo incorporata

Contatti

Vuoi saperne di più sui vantaggi che prodotti, servizi e soluzioni DeltaV per l'industria possono apportare alla tua azienda?

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Contatti

Le ultime novità

Emerson semplifica la creazione di ricette per il settore biotecnologico per un time-to-market...

Il nuovo strumento di importazione delle ricette MES DeltaV automatizza la creazione di record batch per l'esecuzione del flusso di lavoro...

L'app per dispositivi mobili riprogettata per le soluzioni SCADA di Emerson nel cloud promuove...

L'app per dispositivi mobili DeltaV SaaS SCADA è stata aggiornata per offrire a operatori e tecnici maggiori opzioni di visibilità...

Emerson rilascia una libreria delle modalità di trasferimento per promuovere un'innovazione più...

La nuova libreria DeltaV PKM Modality riduce i tempi di Technology Transfer per aiutare le aziende del settore Life Sciences a rendere...
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.