Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Manutenzione programmata
Attualmente stiamo eseguendo la manutenzione programmata. Alcune funzioni del sito sono interessate e potrebbero non funzionare come previsto. Grazie per la vostra pazienza.
AMS-P-A2600T8

AMS 2600 Machinery Health Expert

Descrizione del prodotto

AMS 2600 Machinery Health Expert risponde alle esigenze di clienti che cercano una soluzione tra analizzatore portatile a due canali ed un'installazione permanente per il monitoraggio online delle vibrazioni. Prima di un fermo macchine programmato, collega tutti i 24 canali dell'AMS 2600 per la registrazione simultanea e continua delle forme d'onda. Sia che tu debba diagnosticare un sospetto problema causato da carichi, velocità o lotti di produzione, installare online una nuova macchina o verificare la velocità critica prima di accettare una macchina dal fornitore, l'AMS 2600 è in grado di dare risposte quantitative.

Dimensioni AMS 2600
10 mm x 407 mm x 515 mm (8,25 in x 16 in x 20,25 in)
Peso AMS 2600
13,5 kg (29,8 lb)
Dimensioni cassa
350 mm x 496 mm x 623 mm (13,75 in x 19,50 in x 24,5 in)
Peso cassa
10,4 kg (23,0)
Temperatura di esercizio
Da 0 a 48 °C (da 32 a 118 °F)
Umidità relativa
0-95%

Funzionalità

  • Monitor ed analizzatore portatili a 24 canali per informazioni sullo stato e la risoluzione dei problemi di macchinari o gruppi di macchinari
  • Analisi transitoria opzionale per l'avvio e l'arresto di turbomacchine, ed il monitoraggio dello stato della produzione
  • Registrazione e monitoraggio continui e simultanei di tutti i canali per ore, giorni o settimane, senza supervisione
  • L'utilizzo con applicazioni AMS consente di risparmiare tempo e facilita l'integrazione multi-tecnologica
  • Possibilità di aggiungere la tecnologia PeakVue per la rilevazione precoce dell'usura dei cuscinetti in scatole ingranaggi complesse e macchinari con cuscinetti a elementi rotanti

Documenti e schemi