Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Manutenzione programmata
Attualmente stiamo eseguendo la manutenzione programmata. Alcune funzioni del sito sono interessate e potrebbero non funzionare come previsto. Grazie per la vostra pazienza.
Asco-P-282-s

Valvola di isolamento ASCO™ serie 282

Descrizione del prodotto

La serie ASCO 282-S è una famiglia di elettrovalvole di isolamento con membana miniaturizzate, progettate per controllare acidi, basi e reagenti in strumenti analitici e medici. Il loro basso consumo energetico e le dimensioni maggiori degli orifizi rendono queste valvole ideali per applicazioni a portata elevata, quali diagnostica in vitro, ematologia, spettrometria e analizzatori di acqua.

Azionamento valvole
Elettrovalvola
Materiale corpo
Plastica ingegnerizzata; acciaio inossidabile
Fluido
Liquidi/gas aggressivi
Dimensioni tubo/raccordo
1/8"; 1/4"; M5
Tipo di raccordo
G ISO228/1-G BSPP
Funzione
2 vie - 2/2 normalmente chiusa
Portata
Meno di 0,05 Cv; da 0,1 Cv a 0,5 Cv
Tensione
12 CC; 24 CC - 50/60
Pressione differenziale/di esercizio max
Da vuoto a 150 psig
Ambiente di esercizio
Interni
Standard/normative
IP65
Standard/normative
IP65

Funzionalità

  • La buona capacità drenante e la cavità interna a volume ridotto riducono al minimo la contaminazione incrociata
  • Le bobine elettriche rimovibili e ruotabili consentono una facile installazione e una manutenzione senza problemi
  • Il limitatore di portata regolabile nel corpo della valvola consente una facile regolazione delle portate dei fluidi da 10%; a 100%;
  • Soddisfano tutte le direttive CE applicabili e sono conformi a RoHS per applicazioni senza piombo

Documenti e schemi