- Pagina iniziale
- Soluzioni per l'automazione
- Automazione industriale e degli impianti di produzione
- Elettrovalvole
- Elettrovalvole normalmente chiuse
Elettrovalvole normalmente chiuse
Una valvola normalmente chiusa è un tipo di apparecchiatura elettromeccanica con uno stantuffo che rimane chiuso fino a quando non riceve energia sotto forma di impulso elettrico. È in grado di controllare la portata di fluidi, aria e altri gas in un'ampia gamma di applicazioni, inclusi sistemi HVAC, sistemi idraulici, meccanismi di blocco e sistemi di arresto di sicurezza. Una valvola normalmente chiusa viene generalmente attivata solo per brevi periodi di tempo, il che la rende un'opzione a basso consumo energetico.
Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Elettrovalvole normalmente chiuse
Elettrovalvole normalmente chiuse
lista dei prodotti
1-23 di 36 risultati in Prodotti
:
{ searchResult: {
pageSize: 12,
searchTerms: '',
totalPageNumber: 2.0,
totalResultCount: 36,
currentPageNumber:1,
attributes: ""
}
}
Confrontare prodotti
Il numero massimo di prodotti che è possibile confrontare è 4. Raffinare la selezione.
Scarta