Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Asco-P-H118

Valvole Hydramotor ASCO™ serie H118

Descrizione del prodotto

La serie H118 ASCO è una combinazione tra attuatore Hydramotor e valvola di arresto di sicurezza dei gas. Sono progettate per bruciatori commerciali ed industriali in applicazioni quali fornaci, essiccatori, disidratatori, bruciatori per conversione e riscaldatori. Il corpo della valvola in ghisa è dotato di una sede sintetica morbida e molla di ritorno integrata per impieghi gravosi che chiude la valvola in modo ermetico entro 1 secondo dall'interruzione di corrente.

Azionamento valvole
Motorizzato
Materiale corpo
Ghisa
Fluidi
Gas naturale
Tubo/Dimensione raccordo
1 "; 1 1/4 "; 1 1/2 "; 2 "; 2 1/2 "; 3 "
Tipo di porta
Flangia, NPTF
Funzione
2 vie - 2/2 normalmente chiuse
Portata
Oltre 14,0 Cv
Tensione
120 c.a., 230 c.a.
Pressione massima differenziale / massima di esercizio
Da vuoto a 150 psig
Ambiente di esercizio
Pericoloso, interni, esterni
Standard / Normative
CSA; FM; Tipo 1; Tipo 4; Tipo 7; UL

Funzionalità

  • A tenuta ermetica e autonomo, l'attuatore elettroidraulico ad estrazione è dotato di un'unità motore/pompa immersa in olio, riducendo l'usura e migliorando l'affidabilità
  • La realizzazione robusta e l'ampio campo di temperatura (da -40 °C a 65,6 °C, da -40 °F a 150 °F) consente l'utilizzo in ambienti difficili
  • Custodia standard generica di Tipo 1, custodia opzionale di Tipo 4, 7 a tenuta stagna ed a prova di esplosione per aree pericolose
  • La serie H118 offre connessioni a flangia da 1 pollice a 3 pollici NPT e da 4 pollici, campo di portata da 124 a 510 Cv e pressioni d'esercizio da 4 psi a 20 psi
  • Indicazione visiva della posizione aperta e chiusa della valvola di serie
  • Disponibili guarnizione della valvola sulla corsa e interruttore di garanzia di chiusura con interblocco elettrico opzionali.
  • Installabile in qualsiasi posizione per flessibilità di installazione
  • Certificazione UL, approvazione FM, certificazione CSA

Documenti e schemi