Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Tescom-P-DG

Regolatore monofase serie DG TESCOM™

Descrizione del prodotto

Il regolatore monofase di serie DG fornisce dimensioni compatte con un'elevata capacità di flusso superiore a 28.300 SLPM/1000 SCFM. La membrana di grandi dimensioni ed il design della valvola principale equilibrata forniscono un droop inferiore (gamma di portata utilizzabile superiore) rispetto ai design della concorrenza. Disponibile in configurazioni caricate a molla od a cupola. Ideale per applicazioni di spurgo, polmonatura, inertizzazione ad elevato flusso, trattamento termico e protezione con gas e funziona in maniera ottimale a differenziali di pressione molto bassi quali processi forniti da Dewar. Adatto a stazioni di aria respirabile multidrop

Massima pressione di monte
20,7 bar/300 psig
Gamma di pressione di valle
0-20, 0-50, 0-100, 0-150 nd 0-250 psig / 0-1,4, 0-3,4, 0-6,9, 0-10,3 e 0-17,2 bar
(solo con carico a cupola 0-300 psig / 0-20,7 bar)
Materiale
Corpo, coperchio, tappo posteriore: acciaio inossidabile 316
Sede valvola principale: Buna-N 90, etilenpropilene 80, Chemraz 75® o Viton®
Membrana: Gylon®
O-ring
Buna-N, etilenpropilene 80, Chemraz 75® o Viton®
Parti rimanenti
Acciaio inossidabile serie 300, Nitronic 60
Temperatura di esercizio
Da -23 °C a 74 °C / da -10 °F a 165 °F
Dimensione e tipo porta
1", 1 1/2" NPTF
Capacità di flusso
Cv = 10
Tipo di carico
Molla, cupola, aria (opzionale)
Peso
15,9 kg/35 lb
Ulteriori informazioni
Per modifiche personalizzate od una soluzione completa del sistema, contattare l'ufficio vendite locale.

Funzionalità

  • Cv = 10 con design compatto
  • La membrana di rilevamento fornisce maggiore accuratezza e sensibilità
  • Disponibile in configurazioni caricate a molla od a cupola.
  • Azionamento a cupola/aria compatibile con i controllori elettropneumatici ER5000 TESCOM

Documenti e schemi