Micro Motion High-Pressure Coriolis (HPC) Series Meter Consisting of HPC015N and 3500 Transmitter
Micro Motion High-Pressure Coriolis (HPC) Series Meter Consisting of HPC015N and 3500 Transmitter
Avvertenza
L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
Misuratore ad effetto Coriolis HPC015N Micro Motion, 1/8 pollice (DN3), acciaio inossidabile, pressione di esercizio massima 963 bar (13.960 psi)
Portata
Fino a 504 kg/h (1.110 lb/h)
Precisione della portata in massa di liquidi
Fino a ±0,1% della portata
Ripetibilità della portata in massa di liquidi
Fino a ±0,05% della portata
Precisione della portata in massa di gas
±0,5% della portata
Ripetibilità della portata in massa di gas
±0,25% della portata
Precisione della densità per liquidi
fino a ± 0.001 g/cc in condizioni standard
Campo di temperatura fluido
Da -46 C a 200 C (-50-392 F)
Campo di pressione
0-963 bar (0-13.960 psi)
Trasmettitore e controllore Micro Motion 3500, montaggio su rack/pannello in remoto
Variabili di uscita
Portata in massa e in volume
Contenuto netto di prodotto/portata
Temperatura
Densità
Concentrazione
Display locale
Pannello LCD multiriga
LCD retroilluminato, 128 × 128 pixel, bit map
Contrasto regolabile
Lenti antiabbaglianti, acriliche, resistenti a prodotti chimici
Pulsanti grandi dotati di azionamento tattile
Tasti funzione definiti in base al software
Alimentazione
Opzione CA:
Da 85 a 265 V CA
50/60 Hz, 15 VA
In conformità con la direttiva 73/23/EEC per IEC 61010-1. Categoria d'installazione (Sovratensione) II, Grado d’inquinamento 2.
Da 18 a 30 V CC
18 watt
tipico, 25 watt massimo
Segnali di ingresso/uscita
Due uscite attive 4-20 mA
Tre uscite discrete
Un'uscita in frequenza/a impulsi a due fili
Un ingresso d'impulsi in frequenza a due fili
Due ingressi istantanei discreti
HART/WirelessHART
Il segnale Bell 202 è sovraimposto all'uscita in mA primaria
Opzioni di montaggio
Guida DIN per sala controllo o montaggio su pannello
Tipi di applicazione
Controllo dei processi batch
Misura fiscale
Portata bifasica/gas intrappolato
Meter Verification
Certificazioni per aree pericolose
Adatto solo per aree non pericolose
Funzionalità
Misuratore ad effetto Coriolis HPC015N Micro Motion, 1/8 pollice (DN3), acciaio inossidabile, pressione di esercizio massima 963 bar (13.960 psi)
Prestazioni superiori in applicazioni ad alta pressione
Utilizzo di un dispositivo unico per misurazione di portata in massa ripetibile, di portata in volume, densità, concentrazione e temperatura
Ottenete il massimo delle prestazioni in condizioni reali dell'effetto Coriolis a pressioni operative a 0-963 bar (fino a 13.960 psig)
Riduzione al minimo di manutenzione e miglioramento dell'affidabilità a lungo termine senza parti mobili usurabili o sostituibili
Massimizzazione dei tempi di funzionamento dell'impianto utilizzando Smart Meter Verification per controllare l'integrità del sistema senza la necessità di porre fuori servizio il misuratore
Adeguamento a qualsiasi requisito di installazione con trasmettitori disponibili con due fili, a collegamento diretto (senza necessità di trasmettitore), in acciaio inossidabile e 5700
Drastica riduzione delle spese operative per l'iniezione chimica e i distributori di idrogeno.
Trasmettitore e controllore Micro Motion 3500, montaggio su rack/pannello in remoto
Riduzione dei costi di manodopera, manutenzione e funzionamento dell'impianto con funzionalità del trasmettitore e del PLC
Incremento dell'efficienza, accelerazione del rendimento e miglioramento della qualità del prodotto
Eliminazione della necessità di strumenti esterni con funzionamento della configurazione completa
Miglioramento dell'interazione con allarmi descrittivi e su display programmabile per facilità d'impostazione, di comando e d'uso
Ottimizzazione dei tempi di funzionamento dell'impianto e uniformità del processo con tecnologia MVD che velocizza la risposta e consente una misurazione multivariabile