Micro Motion High-Pressure Coriolis (HPC) Series Meter Consisting of HPC015P and 2400 Transmitter
Micro Motion High-Pressure Coriolis (HPC) Series Meter Consisting of HPC015P and 2400 Transmitter
Avvertenza
L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
Misuratore ad effetto Coriolis HPC015P Micro Motion, 1/8 pollice (DN3), acciaio inossidabile, pressione di esercizio massima 1.060 bar (15.375 psi)
Portata
Fino a 504 kg/h (1.110 lb/h)
Precisione della portata in massa di liquidi
Fino a ±0,1% della portata
Ripetibilità della portata in massa di liquidi
Fino a ±0,05% della portata
Precisione della portata in massa di gas
±0,5% della portata
Ripetibilità della portata in massa di gas
±0,25% della portata
Precisione della densità per liquidi
fino a ± 0.001 g/cc in condizioni standard
Campo di temperatura fluido
Da -46 C a 200 C (-50-392 F)
Campo di pressione
0-1.060 bar (0-15.374 psi)
Trasmettitore a montaggio integrale compatto Micro Motion 2400S
Variabili d'uscita
Portata massica e volumetrica Contenuto/portata prodotto netto Temperatura Densità Concentrazione
Visualizzatore locale
Interfaccia utente standard con pannello LCD a 2 righe Due clip per connessioni HART/Bell 202 (è necessaria la rimozione del coperchio della custodia del trasmettitore) Due pulsanti a membrana per l'azionamento locale (è necessaria la rimozione del coperchio della custodia del trasmettitore) Opzioni di lente in vetro o plastica
Energia
Ingresso autocommutante CA/CC, riconosce automaticamente la tensione di alimentazione 85–265 V c.a., 50/60 Hz, 4 watt tipici, 7 watt massimi 18–100 V c.c., 4 watt tipici, 7 watt massimi Conforme alla direttiva per la bassa tensione 2006/95/EC come da EN 61010-1 (IEC 61010-1) e Categoria di installazione (sovratensione) II, Grado di inquinamento 2
Segnali di ingresso/uscita e alimentazione (opzione uscita analogica)
Canale A: Un'uscita attiva da 4-20 mA Non a sicurezza intrinseca Canale B (configurabile), uno dei seguenti: Un'uscita in frequenza attiva o passiva Un'uscita discreta attiva o passiva Un ingresso discreto attivo o passivo
Segnali di ingresso/uscita (opzione PROFIBUS-DP)
Segnale bidirezionale digitale PROFIBUS-DP
Segnali di ingresso/uscita e alimentazione (opzione DeviceNet)
Segnale bidirezionale DeviceNet (ora obsoleto)
HART
Il segnale Bell 202 è sovrapposto all'uscita in milliamp primaria La comunicazione HART non è disponibile nelle versioni del trasmettitore PROFIBUS-DP e DeviceNet
Opzioni di montaggio
Montaggio in campo, integrato al sensore
Tipi di applicazioni
Controllo di processo continuo Flusso bifase/gas in sospensione Verifica del misuratore
Certificazioni per aree pericolose
C1D2 Zona 2
Funzionalità
Misuratore ad effetto Coriolis HPC015P Micro Motion, 1/8 pollice (DN3), acciaio inossidabile, pressione di esercizio massima 1.060 bar (15.375 psi)
Prestazioni superiori in applicazioni ad alta pressione
Utilizzo di un dispositivo unico per misurazione di portata in massa ripetibile, di portata in volume, densità, concentrazione e temperatura
Ottenete il massimo delle prestazioni in condizioni reali dell'effetto Coriolis a pressioni operative a 0-1.060 bar (fino a 15.374 psi)
Riduzione al minimo di manutenzione e miglioramento dell'affidabilità a lungo termine senza parti mobili usurabili o sostituibili
Massimizzazione dei tempi di funzionamento dell'impianto utilizzando Smart Meter Verification per controllare l'integrità del sistema senza la necessità di porre fuori servizio il misuratore
Adeguamento a qualsiasi requisito di installazione con trasmettitori disponibili con due fili, a collegamento diretto (senza necessità di trasmettitore), in acciaio inossidabile e 5700
Drastica riduzione delle spese operative per l'iniezione chimica e i distributori di idrogeno.
Trasmettitore a montaggio integrale compatto Micro Motion 2400S
Diagnostica per le massime prestazioni in applicazioni con gas in sospensione e batching da vuoto con elaborazione digitale MVD
Garanzia di integrità della misurazione in tempo reale e durante il processo con Smart Meter Verification
Ottima capacità di gestione di fluidi bifasici per applicazioni di batching e caricamento e applicazioni in presenza di gas in sospensione
Eliminazione della necessità di rimuovere il coperchio del trasmettitore con pulsanti ottici sul display
Basato su certificazione per aree pericolose di Classe 1, Div. 2 (Zona 2) (sensore e trasmettitore)