Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-1195 Integral Orifice Primary Element

Elemento primario a orifizio integrale 1195 Rosemount™

Descrizione del prodotto

L'elemento primario a orifizio integrale 1195 Rosemount è progettato per facilitare misurazioni della portata ad alta precisione in diametri del tubo ridotti (15-40 mm o 0,5-1,5 poll.). L'elemento primario viene fornito in una linea di misurazione per una facile installazione ed è adatto per misure di portata di gas, liquidi o vapore. Questo prodotto utilizza un orifizio calibrato di autocentraggio per prevenire gli errori di installazione e può essere ordinato come misuratore completamente montato o come prodotto da assemblare.

Prodotti

Search
1-1 di 1 risultati per Products
4088 MultiVariable Transmitter
1195 Integral Orifice Primary Element
Max Pressione di esercizio
ANSI B16.5 900#
Campo di temperatura di processo
da-80 a 454 °C (da-112 a 850 °F)
Tipo di fluido
Liquido, gas, vapore
Materiale a contatto con il processo
Acciaio inossidabile 316
Garanzia
Fino a 5 anni di garanzia limitata

Funzionalità

  • Elemento primario integrato in una singola linea per un'installazione semplice
  • Il prodotto può essere ordinato preassemblato con un trasmettitore per disporre di una soluzione per la portata completa
  • Adatto a tubi con diametro ridotto, da 15 a 40 mm (da 0,5 a 1,5 poll.) per una ripetibilità e un’accuratezza ottimali delle misurazioni della portata
  • L'orifizio calibrato autocentrante evita errori di installazione per assicurare le migliori prestazioni possibili
  • Montaggio diretto su qualsiasi trasmettitore DP Rosemount e disponibilità di una gamma di connessioni al processo per una flessibilità applicativa ottimale

Documenti e schemi